UNITRONIC® LAN 1000 Cat.7 OUTDOOR

Ethernet-kabel kategori 7, klass F - testad upp till 1 000 MHz, lämplig för användning utomhus och förläggning under jord

Datakabeln för primär, sekundär och tertiär kabelinstallation, som är lämplig för användning utomhus, särskilt vid direkt kabeldragning direkt i mark, är UV-beständig.

  • Datakabel för primär, sekundär och tertiär förläggning med yttermantel av PE för utomhusapplikationer
  • Lämplig för förläggning direkt i jord

Vattentät Störningssignaler Lämplig för användning utomhus

Art nr Benämning Antal par och AWG per ledare Ytterdiameter (mm) Kopparindex (kg/km) Vikt (kg/km) Enhet Pris
Suitable for direct routing underground, transversely waterproof
2170198
1000 S/FTP Cat.7 (L)PE 4 x 2 x AWG23/1 10.0 34 90
Lämplig för förläggning direkt i jord
2170197
1000 S/FTP Cat.7 PE 4 x 2 x AWG23/1 9.6 34 75
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Lämplig för utomhusbruk och även direkt i mark
  • UV-beständig och vattentät
  • LAN-kablar för strukturerade installationer i byggnader enligt EN 50173 och ISO/IEC 11801

Användningsområden

  • För användning utomhus
  • Lämplig för förläggning direkt i jord
  • Kabellängd i tertiärt område (våningsplan) får inte vara längre än 100 m enligt standarderna ISO/IEC 11801 och EN 50173 (90 m i kabelkanal + 10 m i arbetsområde).

Produktegenskaper

  • Överföring av digitala och analoga datasignaler
  • IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T, 10GBase-T
    IEEE 802.5: ISDN, FDDI, ATM, kabeldelning
    IEEE 802.3at: lämplig för PoE

Standarder/Godkännanden

  • LAN CAT.7-kablar från Lapp Kabel för strukturerade kablagesystem uppfyller kraven enligt EIA/TIA-568 och TSB36, såväl som ISO/IEC 11801 eller EN 50173 (klass F - permanent länk).

Design

  • Solid ledare
  • S/FTP: kopparfläta som gemensam skärm och parskärmning med aluminiumfolie
  • Ledarisolering: skummad polyolefin
  • Yttermantel av PE
  • Färg: svart (RAL 9005)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel

Minsta böjningsradie

  • Under installation: 10 x kabeldiametern
  • Fixed installation: 4 x outer diameter

Medelstort vågmotstånd

  • 100 Ω ± 15%

Temperaturområde

  • Under installation: -10°C till +50°C
  • Drift: -30℃ till +70℃

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole 100 m, trumma (500, 1 000) m
  • Detaljerade datablad kan erhållas vid förfrågan. Ange den önskade kabelns typ/mått.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.