ETHERLINE® LAN FLEX

Datakabel för användning med patchkabel

LAN-kabeln med god flexibilitet som enkelt kan installeras i trånga utrymmen. Kabeln är lämplig för anslutningar i kopplingsskåp.

Endast för patchkabelapplikationer (maximalt 60 m)

Störningssignaler Halogen-free

Art nr Benämning Antal par och AWG per ledare Ytterdiameter (mm) Kopparindex (kg/km) Vikt (kg/km) Enhet Pris
PVC-versioner
2170127
200 F/UTP Cat.5e 4 x 2 x AWG26/7 5.6 13 28
2170129
200 SF/UTP Cat.5e 4 x 2 x AWG26/7 6.0 22 36
2170144
600 S/FTP CAT7 Y 4 x 2 x AWG26/7 6.5 22 39
Halogenfria versioner
2170172
200 F/UTP Cat.5e LSZH 4 x 2 x AWG26/7 5.6 13 28
2170139
200 SF/UTP Cat.5e LSZH 4 x 2 x AWG26/7 6.0 22 36
2170142
600 S/FTP CAT7 LSZH 4 x 2 x AWG26/7 6.2 21 40
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För direkt anslutning mellan två elektriska komponenter
  • Enkel att montera

Användningsområden

  • Inomhusapplikationer
  • LAN-anslutningar
  • Ledningsdragning i apparatskåp

Produktegenskaper

  • God flexibilitet - enkel installation i trånga utrymmen
  • Flamskyddad enligt IEC 60332-1-2
    2170139: Flamskyddad enligt IEC 60332-1-2 och IEC 60332-3-24

Design

  • F/UTP: folieskärm som gemensam skärm
  • SF/UTP: Flätad av förtent koppartråd och aluminiumlaminerad folie för gemensam skärm
  • S/FTP: kopparfläta som gemensam skärm och parskärmning med aluminiumfolie
  • yttermantel av antingen PVC eller LSZH (grå, RAL 7035)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel

Minsta böjningsradie

  • under installation: 8 x kabeldiametern
  • Fixed installation: 4 x outer diameter

Medelstort vågmotstånd

  • 100 Ω ± 15%

Temperaturområde

  • Drifttemperatur: -20°C till +60°C
  • Under installation: 0°C till +50°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole 100 m, trumma (500, 1 000) m
  • Detaljerade datablad kan erhållas vid förfrågan. Ange den önskade kabelns typ/mått.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.