Webshop

UNITRONIC® LAN FLEX

Datakabel för användning med patchkabel

Art nr BenämningAntal par och AWG per ledareYttre diameter mmKopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

PVC-versioner
2170127
UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5e FLEX4 x 2 x AWG26/75.61328
2170129
UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5e FLEX4 x 2 x AWG26/76.02236
2170144
UNITRONIC LAN 600 S/FTP Cat.7 Y FLEX4 x 2 x AWG26/76.52239
Halogenfria versioner
2170172
UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5eLSZH FLEX4 x 2 x AWG26/75.61328
2170139
UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5eLSZH FLEX4 x 2 x AWG26/76.02236
2170142
UNITRONIC LAN 600 S/FTP Cat.7 LSZH Flex4 x 2 x AWG26/76.22140
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För direkt anslutning mellan två elektriska komponenter
  • Enkel att montera

Användningsområden

  • Inomhusapplikationer
  • LAN-anslutningar
  • Ledningsdragning i apparatskåp

Produktegenskaper

  • God flexibilitet - enkel installation i trånga utrymmen
  • Flamskyddad enligt IEC 60332-1-2
    2170139: Flamskyddad enligt IEC 60332-1-2 och IEC 60332-3-24

Design

  • F/UTP: folieskärm som gemensam skärm
  • SF/UTP: Gemensam skärm av kopparfläta och aluminiumlaminerad folie, oskärmade par
  • S/FTP: Gemensam skärm av kopparfläta och aluminiumfolie som parskärmning
  • yttermantel av antingen PVC eller LSZH (grå, RAL 7035)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel

Minsta böjningsradie

  • Fast installation: 4 x kabeldiametern
  • Under installation: 8 x kabeldiametern

Medelstort vågmotstånd

Temperaturområde

  • Fast: -20°C till +60°C
  • Rörlig: 0°C till +50°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole 100 m, trumma (500, 1 000) m
  • Detaljerade datablad kan erhållas vid förfrågan. Ange den önskade kabelns typ/mått.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.