Webshop

ETHERLINE® Cat.5e

Ethernet-kabel, kategori 5e, klass D för fast installation - testad upp till 100 MHz

Industrial Ethernet cable Cat.5e for fixed installation; halogenfree or PUR (AWM-approval) outer sheath material, design 2 or 4 x2xAWG24/1

  • För Industriell Ethernet-applikationer
  • Cat.5e

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionHalogenfriMekanisk resistensStörningssignaler

CEcRUusEtherNetIP

Art nr BenämningAntal par och AWG per ledareMax. ledardiameter i mmYttre diameter mmKopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

2-pars version
Halogenfri yttermantel
2170280
ETHERLINE® H CAT.5e2 x 2 x AWG24/115.62245
Yttermantel av PUR, halogenfri
2170281
ETHERLINE® P CAT.5e2 x 2 x AWG24/115.82245
4-pars version
Halogenfri yttermantel
2170296
ETHERLINE® H CAT.5e4 x 2 x AWG24/116.13254
2170298
ETHERLINE® H-H CAT.5e4 x 2 x AWG24/116.1 / 8.13280
Yttermantel av PUR, halogenfri
2170297
ETHERLINE® P CAT.5e4 x 2 x AWG24/116.13262
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Rak kommunikation från sensor-/ställdonsnivå till internet
  • Skärmad mot elektromagnetiska störningar
  • Kan användas i torra och fuktiga miljöer
  • För industriell Ethernet i tuffa industrimiljöer
  • kablar med yttermantel av PUR: 1000 V - nödvändigt för installation bredvid kraftkablar

Användningsområden

  • 2-par: 10/100 Mbit/s för industriellt Ethernet
  • 4-par: 10/100/1000 Mbit/s för industriellt Ethernet
  • Lämplig för EtherCAT och EtherNet/IP-applikationer
  • Industriell användning
  • Fast dragning

Produktegenskaper

  • Högkvalitativ, dubbel skärmning som säkerställer en hög överföringssäkerhet i elektromagnetiskt belastade områden
  • Yttermantel av PUR har hög resistens mot mineraloljor och mot nötning
  • Halogenfri yttermantel

Standarder/Godkännanden

  • PUR-versioner: UL AWM Style 21576
  • Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2
  • Halogenfria kablar: halogenfria enligt IEC 60754-1, IEC 60754-2
  • PUR kablar: halogenffria enligt VDE 0472-815

Design

  • Solid ledare
  • Ledarisolering av skummat material
  • 2- eller 4-pars version
  • SF/UTP: Gemensam skärm av kopparfläta och aluminiumlaminerad folie, oskärmade par
  • Yttermantel av antingen PUR eller LSZH
  • Färg: vattenblå (liknar RAL 5021)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel

Högsta spänning (peak)

  • (ej för starkström) 125 V

Minsta böjningsradie

  • Fast: 7,5 x kabeldiametern
  • Fast: 8 x kabeldiametern (4-pars)

Provspänning

  • Ledare/Ledare: 1 000 V
  • Ledare/Skärm: 500 V

Impedans

  • Nominellt 100 Ω enligt IEC 61156-5

Temperaturområde

  • Fixed installation: -30°C to +80°C
  • Vid installation: -5 till +50 °C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Detaljerade datablad kan erhållas vid förfrågan. Ange den önskade kabelns typ/mått.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.