UNITRONIC® ROBUST S/A FD
Högflexibel, halogenfri sensor-/aktorkabel - beständig mot många kemiska medier
Kablar för sensor-/aktuatorkabling. Föranslutning till M8-, M12-kontakter. Kärnans färgkod enligt DIN EN 50044
- God kemisk resistens, se bilaga T1 under service/tekniska dokument
- Utmärkt väderbeständighet
- Flexibel vid låga temperaturer
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Utomordentlig väder- och ozonresistens samt UV-beständighet tillsammans med det breda temperaturområdet möjliggör ett mångsidigt användningsområde för både inomhus- och utomhusapplikationer
- Resistent mot biologiska oljor, emulsioner samt vegetabiliska, animaliska och syntetiska fetter och vaxer
- Tålig mot kallt och varmt vatten samt mot vattenlösliga rengörings- och kylmedel
- Lämplig för ångrengöring
- God resistens mot ammoniakföreningar och biogaser
Användningsområden
- Automation
- Tillverkning av maskinverktyg, medicinsk teknik, tvätterier, biltvättutrustning, kemisk industri, komposteringsanläggningar, reningsverk
- Livsmedelsindustrin, särskilt för tillverknings- och processutrustning för mjölk- och köttprodukter
Produktegenskaper
- God kemisk resistens mot esterbaserade hydraulikvätskor
- Ozon- och väderresistent samt UV-beständig enligt EN 50396 och HD 605 S2
- Lämplig för släpkedjor
- Vridtålig
- Halogenfri
Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals
- Certifierad resistens mot desinfektion och rengöringsmedel som används i livsmedels- och dryckesindustrin
- ECOLAB®
Industristandard inom området proffesionell rengöring och desinficering för livsmedels- och dryckesproduktion
Design
- Extra fintrådiga ledare av blank koppartråd
- Ledarisolering: PE
- Ledarfärger:
3-polig: brun, blå, svart
4-polig: brun, vit, blå, svart
5-polig: brun, vit, blå, svart, grå - Yttermantel av special-TPE
- Färg på yttermantel: Svart
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 5.0 klassificering : Flexibel kabel
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Flexibel ledning
Ledaridentifikation
- enligt EN 60947-5-2
Ledaruppbyggnad
- Extra fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 6/IEC 60228 klass 6
Minsta böjningsradie
- Flexibel: 5 x yttre diameter
- Fast: 3 x kabeldiametern
Temperaturområde
- Flexibel: -40°C till +90°C
- Fast installation: -50°C till +90°C
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Andra typer av blandningar finns tillgängliga vid förfrågan.
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.