DATATRONIC® CY (TP) UL/CSA
Partvinnad datakabel för slitskontaktering, UL-style 2464 resp 2560
Datakabel för slitskontaktering i PVC, UL/CSA-godkänd. Partvinnad för minimering av crosstalk. Se teknisk data och beställ i vår webshop.
- EMC-skärmad för störningskänsliga miljöer, brandspridningsklass IEC 60332-1 (F2)
- Kan användas i torra och våta utrymmen, bra beständighet mot oljor och kemikalier
- För analoga och digitala signaler, kan användas i alla typer av elektronisk utrustning
Fördelar
- Partvinnad skärmad datakabel speciellt anpassad för slitskontaktering
- UL/CSA-godkänd för export till Nordamerika
- Partvinnad för minimering av crosstalk
Användningsområden
- För analoga och digital signaler
- Alla typer av elektronisk utrustning
- I torra och våta utrymmen, dock inte utan UV-skydd utomhus
Produktegenskaper
- Även för lödning, crimpanslutning
- Bra beständighet mot oljor och kemikalier
- EMC-skärmad för störningskänsliga miljöer
- Passar kontaktdon enligt DIN 41612 respektive VG Norm 95324. Passar D-Sub enligt MIL-C24308
- Brandspridningsklass IEC 60332-1 (F2)
Standarder/Godkännanden
- UL/CSA Style 2560 (AWG 28/7) samt UL Style 2464 (AWG 24/7)
Design/Utförande
- Ledare av 7-trådig förtent koppar
- Ledarisolation av specialblandning av PVC
- Skärmfläta av förtent koppar
- Yttermantel av PVC, grå RAL 7032
Ledaridentifikation
- DIN 47100 med färgupprepning
-
Kapacitans
- Ledare/ledare: 100pF/km
- 0,09 mm² Ledare/skärm: 168 pF/km, 0,22 mm² Ledare/skärm: 160 pF/km
-
Drifttoppspänning
- Style 2560: 30 V
- Style 2464: 300 V
-
Minsta böjningsradie
- 15 x kabeldiametern
-
Provspänning
- 1200 V
-
Isolationsmotstånd
- >200 MOhm x km
-
Temperaturområde
- Style 2560: -5°C till +60°C
- Style 2464: -5°C till +80°C
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.