UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BA

Skärmad, lågkapacitiv och partvinnad PE/PVC-kabel för användning i släpkedja, UL/AWM för USA och Kanada

UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A B: Skärmad, lågkapacitiv och partvinnad PVC-signal/datakabel för användning i släpkedja, UL/AWM för USA och Kanada

  • Lägre pris jämfört med UNITRONIC® FD CP (TP) plus
  • Låg kapacitans, UL/AWM för USA och Kanada
  • UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BA: Nordamerikansk ledaridentifikation

Maskin- och anläggningkonstruktion Lämplig för användning utomhus Flamhämmande Oljeresistent Släpkedja Störningssignaler UV-beständig

CE RU C_RU

Art nr Antal ledare och mm² per ledare Yttre diameter (mm) Kopparindex (kg/km) Vikt (kg/km) Enhet Pris
0031427
1 x 2 x 0.14 4,3 11,2 23
0031428
2 x 2 x 0.14 5,9 19,4 42
0031429
3 x 2 x 0.14 6,2 23,4 47
0031430
4 x 2 x 0.14 6,7 27,1 57
0031431
5 x 2 x 0.14 7,3 37,4 68
0031432
6 x 2 x 0.14 7,5 49,4 86
0031433
8 x 2 x 0.14 8,8 54,8 109
0031434
10 x 2 x 0.14 10,1 60,1 120
0031435
12 x 2 x 0.14 9,8 61,6 150
0031436
1 x 2 x 0.25 4,7 14,9 27
0031437
2 x 2 x 0.25 6,6 32 57
0031438
3 x 2 x 0.25 7 38,4 72
0031439
4 x 2 x 0.25 7,6 43,2 85
0031440
5 x 2 x 0.25 8,5 51,5 92
0031441
6 x 2 x 0.25 8,8 71,8 114
0031442
8 x 2 x 0.25 10,3 74,4 145
0031443
10 x 2 x 0.25 11,8 90 182
0031444
14 x 2 x 0.25 12 111,2 213
0031446
1 x 2 x 0.34 5,1 18,1 36
0031447
2 x 2 x 0.34 7,3 41 69
0031448
3 x 2 x 0.34 8 52 93
0031449
4 x 2 x 0.34 8,7 59 106
0031450
5 x 2 x 0.34 9,7 67 136
0031451
6 x 2 x 0.34 10 86,2 165
0031452
8 x 2 x 0.34 11,8 107,5 221
0031453
10 x 2 x 0.34 13,7 131,1 274
0031454
1 x 2 x 0.5 5,5 23 47
0031455
2 x 2 x 0.5 8,3 50 99
0031456
3 x 2 x 0.5 8,8 71,8 120
0031457
4 x 2 x 0.5 9,8 74,4 130
0031458
5 x 2 x 0.5 10,7 84,5 164
0031459
6 x 2 x 0.5 11,3 99,6 182
0031460
8 x 2 x 0.5 13,2 144,3 278
0031461
10 x 2 x 0.5 15,2 176 325
0031462
14 x 2 x 0.5 15,5 215,4 401
0031463
1 x 2 x 0.75 5,9 35 61
0031464
2 x 2 x 0.75 9 60 104
0031465
3 x 2 x 0.75 9,8 85,7 148
0031466
4 x 2 x 0.75 10,7 93,6 167
0031467
5 x 2 x 0.75 11,9 115 202
0031468
6 x 2 x 0.75 12,3 130,4 233
0031469
8 x 2 x 0.75 14,7 192,2 330
0031470
10 x 2 x 0.75 16,7 258 390
0031471
14 x 2 x 0.75 17 316,6 515
0031472
1 x 2 x 1.0 6,3 42 71
0031473
2 x 2 x 1.0 9,9 73 126
0031474
3 x 2 x 1.0 10,5 93,6 167
0031475
4 x 2 x 1.0 11,8 117,8 213
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Förbättrad överföringsprestanda tack vare lågkapacitiv isolation och partvinning
  • Kabeldesign optimerad för användning i släpkedjor i USA, baserat på NFPA 79, Sektion 12.9.2

Användningsområden

  • Lämplig för användning i mät-, styr- och reglerkretsar
  • Linjära robotar, automatiserade hanteringssystem
  • För användning i släpkedjor - för horisontella åklängder upp till 50 m
  • För användning i släpkedjor: Var vänlig respektera våra monteringsanvisningar i kapitel T3

Produktegenskaper

  • Låg kapacitans
  • EMC-optimerad tack var en kopparfläta
  • Högflexibel för användning i släpkedja
  • Oljeresistent enligt DIN EN 50290-2-22 (TM54)
  • Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2,
    UL VW-1 Cable Flame Test, CSA FT 1

Standarder/Godkännanden

  • Enligt VDE 0812
  • UL AWM Style 2570 80°C 1000V för USA (UL File No.: E63634) överensstämmande med NFPA 79, Sektion 12.9.2
  • AWM I/II A/B 80°C 1000V enligt CSA C22.2 No. 210-15 och certifierad av UL (cRU) för Kanada
  • Överrenstämmande och märkt enligt EU ROHS-direktivet

Design

  • Fintrådiga ledare av blank koppartråd
  • Lågkapacitiv PE-ledarisolation
  • Överlappande bandering
  • Förtent kopparfläta
  • Yttermantel av PVC
    Färg på yttermantel: svart (liknande RAL 9005)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar

Ledaridentifikation

  • UNITRONIC®
    FD Li2YCY (TP) A BA:
  • - Par 01: Svart, Röd;
    - Par 02: Svart, Vit;
    - Par 03: Svart, Grön;
    - Par 04: Svart, Blå;
    - Par 05: Svart, Gul;
    - Par 06: Svart, Brun;
    - Par 07: Svart, Orange;
    - Par 08: Röd, Vit;
    - Par 09: Röd, Grön;
    - Par 10: Röd, Blå;
    - Par 11: Röd, Gul;
    - Par 12: Röd, Brun;
    - Par 13: Röd, Orange;
    - Par 14: Grön, Vit;
    - Par 15: Grön, Blå;
    - Par 16: Grön, Gul;
    - Par 17: Grön, Brun;
    - Par 18: Grön, Orange;
    - Par 19: Vit, Blå;
    - Par 20: Vit, Gul;
    - Par 21: Vit, Brun;
    - Par 22: Vit, Orange;
    - Par 23: Blå, Gul;
    - Par 24: Blå, Brun;
    - Par 25: Blå, Orange;
    - Undantag singelpar 24 - 22 AWG: Svart, Vit

Driftkapacitans

  • Upp till 0,5 mm²: 60 nF/km
  • Upp till 1,0 mm²: 70 nF/km

Induktans

  • ca. 0,65 mH/km

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådig ledare
  • Från 0,5 mm²: Fintrådiga ledare enligt IEC 60228 klass 6

Minsta böjningsradie

  • Flexibel: 7,5 x kabeldiametern
  • Fixed installation: 4 x outer diameter

Slingresistans

  • Motstånd Ohm (DC) och sling/dubbelriktad @ 20°C
  • 0,14 mm² (26 AWG): 276,0 Ω∕km;
    0,25 mm² (24 AWG): 158,0 Ω∕km;
    0,34 mm² (22 AWG): 110,8 Ω∕km;
    0,5 mm² (21 AWG): 78,0 Ω∕km;
    0,75 mm² (19 AWG): 52,0 Ω∕km;
    1 mm² (18 AWG): 39,0 Ω∕km

Temperaturområde

  • Flexibel:
    VDE: -5°C till 70°C
    UL AWM: -5°C till 80°C
  • Fast:
    VDE: -40°C till 70°C
    UL AWM: -5°C till 80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.