UNITRONIC® FD P plus

Högflexibel dataöverföringskabel med yttermantel av PUR

UNITRONIC® FD P plus: Låg-frekvens PUR-datakabel UL AWM 1000V VW-1 halogen-fri mycket flexibel, energi/ släpkedja konstant flex, låg kapacitans, -40°C/90°C

  • Flexibel vid låga temperaturer
  • Låg kapacitans
  • Halogenfri

Halogenfri Köldbeständig Mekanisk resistens Oljeresistent Släpkedja

CE RU C_RU Fire

Art nr Antal ledare och mm² per ledare Yttre diameter (mm) Kopparindex (kg/km) Vikt (kg/km) Enhet Pris
0028650
3 x 0.14 3,9 4,1 25
0028651
4 x 0.14 4,2 5,6 30
0028652
5 x 0.14 4,5 7 34
0028653
7 x 0.14 5,1 9,8 48
0028654
10 x 0.14 6,1 14 60
0028656
18 x 0.14 6,8 25,2 87
0028657
25 x 0.14 8,3 35 120
0028658
2 x 0.25 4,1 5 27
0028659
3 x 0.25 4,3 7,5 32
0028660
4 x 0.25 4,7 10 35
0028661
5 x 0.25 5 12,5 49
0028662
7 x 0.25 5,8 17,5 43
0028663
10 x 0.25 7 25 72
0028664
14 x 0.25 7,1 35 73
0028665
18 x 0.25 8 45 104
0028666
25 x 0.25 9,8 62,5 133
0028667
2 x 0.34 4,5 6,8 33
0028668
3 x 0.34 4,8 10,2 39
0028669
4 x 0.34 5,2 13,6 41
0028670
5 x 0.34 5,6 17 44
0028671
7 x 0.34 6,5 23,8 55
0028672
10 x 0.34 8 34 85
0028673
14 x 0.34 8,2 47,6 94
0028674
18 x 0.34 9 61,2 131
0028675
25 x 0.34 11 85 200
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Beprövad och pålitlig
  • Brett temperaturområde för användning i hårt klimat
  • UL AWM märkspänning1000V vid intern ledningsdragning samt att den får förläggas bredvid kraftkabel med av UL tillämpad märkspänning på 1kV
  • In the USA inside of industrial machines, per NFPA 79, Section 12.9.2 (condition 3 under 12.9.2: Thru 1 mm² and <16 AWG)

Användningsområden

  • Mycket flexibel dataledning med yttermantel i PUR, för de högsta hållbarhetskraven även i ett tufft klimat
  • Lämplig för användning i mät-, styr- och reglerkretsar
  • För släpkedja - vid horisontell installation åklängd upp till 100 m
  • För användning i släpkedjor: Var vänlig respektera våra monteringsanvisningar i kapitel T3

Produktegenskaper

  • PUR yttermantel, riv- och skärtålig, resistent mot mineraloljor och nötning vid användning i släpkedjor
  • Commonly for outdoor use (not in North America), thanks to UV and ozone resistance
  • Brandspridningsklass: IEC 60332-1-2, FT2 (Horizontal flame test)
  • Halogenfri, har låg kapacitans samt är flexibel ned till -40°C
  • Yta med låg vidhäftning, hydrolys- och mikrobresistent, oljeresistent

Standarder/Godkännanden

  • Enligt VDE 0812
  • cRUus AWM, certifierad enligt UL (UL: E63634): UL AWM Style 21576 och AWM A/B I/II

Design

  • Extra fintrådig ledare av blanka koppartrådar
  • Ledarisolering: baserad på polyolefin
  • Överlappande bandering
  • Yttermantel av specialblandning av PUR
    Färg på yttermantel: grå (RAL 7001)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel

Ledaridentifikation

  • DIN 47100, se bilaga T9

Driftkapacitans

  • Ledare/Ledare ca. 60 nF/km

Induktans

  • ca. 0,65 mH/km

Ledaruppbyggnad

  • Extra fintrådiga ledare

Minsta böjningsradie

  • Flexibel: 5 x yttre diameter
  • Fast: 3 x kabeldiametern

Provspänning

  • 1500 V

Temperaturområde

  • Flexibel: -40°C till +80°C
  • Fast dragning: -40 °C till +80 °C
    cRUus AWM: maximalt +80 °C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.