UNITRONIC® FD CP (TP) plus

Skärmad, högflexibel dataöverföringskabel med yttermantel av PUR och tvinnade par, UL/CSA-listad

UNITRONIC® FD CP (TP) plus: Låg-frekvens PUR-datakabel UL AWM CMX VW-1 Halogen-fri, Mycket flexibel Släpkedja, Skärmad, Partvinnad, Låg kapacitans, -40°C

  • Flexibel vid låga temperaturer
  • Låg kapacitans
  • Halogenfri

Vindkraft Halogenfri Köldbeständig Mekanisk resistens Oljeresistent Släpkedja Störningssignaler Vridtålig

CE CULUS RU C_RU Fire

Art nr Antal ledare och mm² per ledare Yttre diameter (mm) Kopparindex (kg/km) Vikt (kg/km) Enhet Pris
UNITRONIC® FD CP (TP) plus
0030910
2 x 2 x 0.14 5,9 19,4 42
0030911
3 x 2 x 0.14 6,2 23,4 47
0030912
4 x 2 x 0.14 6,7 27,1 59
0030913
5 x 2 x 0.14 7,3 37,4 68
0030914
6 x 2 x 0.14 7,5 49,4 91
0030915
8 x 2 x 0.14 8,8 54,8 109
0030916
10 x 2 x 0.14 10,1 60,1 120
0030962
1 x 2 x 0.25 4,7 14 27
0030919
2 x 2 x 0.25 6,6 32 60
0030920
3 x 2 x 0.25 7 38,4 72
0030921
4 x 2 x 0.25 7,6 43,2 85
0030922
5 x 2 x 0.25 8,5 51,5 92
0030923
6 x 2 x 0.25 8,8 71,8 114
0030924
8 x 2 x 0.25 10,3 74,4 155
0030925
10 x 2 x 0.25 11,8 90 186
0030926
14 x 2 x 0.25 12 111,2 219
0030963
1 x 2 x 0.34 5,1 20 36
0030928
2 x 2 x 0.34 7,3 41 69
0030929
3 x 2 x 0.34 8 52 101
0030930
4 x 2 x 0.34 8,7 59 106
0030932
6 x 2 x 0.34 10 86,2 165
0030933
8 x 2 x 0.34 11,8 107,3 221
0030934
10 x 2 x 0.34 13,7 131,1 274
0030964
1 x 2 x 0.5 5,5 22 47
0030937
2 x 2 x 0.5 8,3 50 99
0030938
3 x 2 x 0.5 8,8 71,8 130
0030939
4 x 2 x 0.5 9,8 74,4 148
0030940
5 x 2 x 0.5 10,7 84,5 168
0030941
6 x 2 x 0.5 11,3 99,6 194
0030942
8 x 2 x 0.5 13,2 144,3 284
0030943
10 x 2 x 0.5 15,2 176 343
0030944
14 x 2 x 0.5 15,5 215,4 401
0030965
1 x 2 x 0.75 5,9 34 61
0030946
2 x 2 x 0.75 9 60 112
0030947
3 x 2 x 0.75 9,8 85,7 157
0030948
4 x 2 x 0.75 10,7 93,6 172
0030950
6 x 2 x 0.75 12,3 130,4 231
0030951
8 x 2 x 0.75 14,7 192,2 342
0030952
10 x 2 x 0.75 16,7 258 390
0030953
14 x 2 x 0.75 17 316,6 545
0030955
1 x 2 x 1.0 6,3 42 71
0030956
2 x 2 x 1.0 9,9 73 129
0030957
3 x 2 x 1.0 10,5 93,6 169
0030958
4 x 2 x 1.0 11,8 117,8 204
0030959
5 x 2 x 1.0 13,1 139 237
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Brett temperaturområde för användning i hårt klimat
  • Störningar (överhörning) mellan kretsar som minskas med hjälp av en design med tvinnade par (TP)
  • UL AWM märkspänning1000V vid intern ledningsdragning samt att den får förläggas bredvid kraftkabel med av UL tillämpad märkspänning på 1kV
  • I USA inuti industrimaskiner, enligt NFPA 79, avsnitt 12.9.2 (villkor 3 under 12.9.2: från1 mm² och <16 AWG)

Användningsområden

  • Lämplig för användning i mät-, styr- och reglerkretsar
  • Linjära robotar, automatiserade hanteringssystem
  • För släpkedja - vid horisontell installation åklängd upp till 100 m
  • För användning i släpkedjor: Var vänlig respektera våra monteringsanvisningar i kapitel T3
  • Lämplig för applikationer med vridning, exempelvis för loopslingan i vindturbiner (WTG)

Produktegenskaper

  • Halogenfri, har låg kapacitans samt är flexibel ned till -40°C
  • PUR yttermantel, riv- och skärtålig, resistent mot mineraloljor och nötning vid användning i släpkedjor
  • Yta med låg vidhäftning, resistent mot hydrolys och mikrober, avsedd för utomhusbruk (inte i Nordamerika) tack vare UV- och ozonbeständighet
  • Brandspridning: IEC 60332-1-2, VW-1, FT2
  • Designad för att klara 10 miljoner böjningscykler och åklängder upp till 10 meter

Standarder/Godkännanden

  • cULus CMX, certifierad enligt UL (UL: E236660)
  • cRUus AWM, certifierad enligt UL (UL: E63634): UL AWM Style 21576 och AWM A/B I/II

Design

  • Extra fintrådig ledare av blanka koppartrådar
  • Ledarisolering: baserad på polyolefin
    Partvinnad
  • Överlappande bandering
  • Förtent kopparfläta
  • Yttermantel av specialblandning av PUR
    Färg på yttermantel: grå (RAL 7001)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Styrledning

Ledaridentifikation

  • DIN 47100, se bilaga T9

Driftkapacitans

  • Upp till 0,5 mm²: 60 nF/km
  • Upp till 1,0 mm²: 70 nF/km

Induktans

  • ca. 0,65 mH/km

Ledaruppbyggnad

  • Extra fintrådiga ledare
  • Från 0,5 mm²: Extra fintrådiga ledare enligt IEC 60228 klass 6

Torsion

  • TW-0 och TW-2, se katalogen, bilaga T0

Minsta böjningsradie

  • Flexibel: 7,5 x kabeldiametern
  • Fixed installation: 4 x outer diameter

Provspänning

  • Ledare/Ledare: 1500 V rms
  • Ledare/Skärm: 500 V

Temperaturområde

  • Flexibel: -40°C till +80°C
  • Fast: -40 °C till +80 °C cULus CMX: maximalt +75 °C cRUus AWM: maximalt +80 °C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.