PROFIBUS® PA EasyStrip Halogenfri
UL-godkänd
UL/CSA-godkänd halogenfri Profibus-kabel för anslutning inom processautomation. Passar även för gränssnitt RS 485 max 1,5 Mbit/s. Se teknisk data, beställ nu.
- Kan användas även i områden där risk för explosion finns
- Halogenfri PROFIBUS PA med bra brandegenskaper
- Lätt att skala, UV-beständig, plastfolie över ledarna
Fördelar
- Halogenfri PROFIBUS PA med bra brandegenskaper
- UL/CSA-godkänd för export till Nordamerika
- Lätt att skala
- UV-beständig
- Finns i både svart och blått utförande
Användningsområden
- Anslutning av aktorer och sensorer inom processautomation
- Även i områden där risk för explosion finns
Produktegenskaper
- Brandspriningsklass IEC 60332-1-2 (F2), IEC 60332-3-24 (F4), UL 1685, CSA FT 4
- Överföringshastighet 31,25 kBit/s
- Även möjligt att använda för gränssnitt RS 485 max 1,5 Mbit/s
- Blå kabel för egensäker krets
Design/Utförande
- Ledare av solid blank koppartråd
- Ledarisolation av PE med tvinnade ledare röd+grön
- Plastfolie över ledarna
- Al-folie samt fläta av förtent koppar
- Yttermantel av halogenfritt material
Drifttoppspänning
- 100 V
-
Impedans
- 100 ± 20 Ohm vid 31,25 kHz
-
Minsta böjningsradie
- Fast: 10 x kabeldiametern
-
Provspänning
- 2000 V
-
Temperaturområde
- Fast: -20°C till +80°C
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.