UNITRONIC® BUS PB FRNC FC

FRNC PROFIBUS-ledning UL/CSA-certifierad

Busskabel för PROFIBUS-DP, -FMS och FIP. UL/CSA-godkänd, halogenfri, förbättrat flamhämmande, oljeresistent. Temperaturområde från -30 °C till +80 °C

FRNC = Flame Retardant Non Corrosive
- Minskar brandspridning och
rökgasernas densitet och giftighet
i händelse av brand
- Minimering av skador på byggnader
och produktionsanläggningar
- Säkerhet för personal och i
miljöer med många människor

Oljeresistent Halogen-free Maskin- och anläggningkonstruktion Kompletterande automationskomponenter från Lapp Flamhämmande

UL PROFIBUS

Art nr Benämning Antal par och diameter per ledare (mm) Ytterdiameter (mm) Kopparindex (kg/km) Vikt (kg/km) Enhet Pris
Fast dragning
2170853
UNITRONIC® BUS PB FRNC FC 1 x 2 x 0.64 8 30,1 75
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kabeln kan användas till PROFIBUS-DP såväl som till PROFIBUS-FMS och FIP
  • För användning där en kombination av halogenfri yttermantel med liknande egenskaper som PUR samt ökad brandpspridningsklass krävs
  • Fast Connect-kabeldesign (FC)

Användningsområden

  • Denna kabel kan med fördel användas i känsliga applikationer där brandspridning måste undvikas och där giftiga gaser kan orsakar personskador och skador på utrustning.

Produktegenskaper

  • Halogen-free
  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-3 och FT4
  • Oljeresistent
  • Baserad på angivna överföringshastigheter, enligt PNO-specifikationer gäller följande maximala kabellängder för ett bussegment
    (kabeltyp A, PROFIBUS-DP):
    93,75 kbit/s = 1 200 m
    187,5 kbit/s = 1 000 m
    500 kbit/s = 400 m
    1,5 Mbit/s = 200 m
    12,0 Mbit/s = 100 m

Standarder/Godkännanden

  • UL/CSA-certifierad

Design

  • Ledare av solid blank koppartråd
  • Ledarisolering: PE
  • Innermantel, folieskärm och skärmfläta
  • Yttermantel: PUR, violett (RAL 4001)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel

Certifikat

  • UL/CSA (CMG)

Driftkapacitans

  • Ca. 28,5 nF/km

Högsta spänning (peak)

  • (ej för starkström) 250 V

Minsta böjningsradie

  • 80 mm

Provspänning

  • Ledare/Ledare: 1500 V rms
  • Ledare/Skärm: 1500 V

Impedans

  • (3 - 20 MHz): 150 ± 15 Ohm

Temperaturområde

  • -30°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Lapp Kabel är medlem i PROFIBUS User Organisation (PNO)
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.