Webshop

UNITRONIC® BUS IBS/ IBS FD

INTERBUS ledningar för fast dragning

Art nr BenämningAntal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

Fast dragning
2170206
UNITRONIC® BUS IBS3 x 2 x 0.227,23772
2170208
UNITRONIC® BUS IBS P COMBI3 x 2 x 0,22 + 3 x 1,07,96085
För fast dragning - UL CMX-certifiering
2170209
UNITRONIC® BUS IBS A3 x 2 x 0.227,23772
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Applikation: fast installation, högflexibel användning, utomhusbruk / direkt i mark

Användningsområden

  • Remote bus/ installation remote bus kabel

Produktegenskaper

  • UNITRONIC® BUS IBS
    fast dragning
    UNITRONIC® BUS IBS Combi
    med energiförsörjning
    UNITRONIC® BUS IBS
    med UL-certifiering
  • UNITRONIC®BUS Yv
    för användning utomhus och dragning under jord
    UNITRONIC®BUS Yv Combi
    med strömförsörjning
  • UNITRONIC®
    BUS IBS FD P
    högflexibla applikationer
    UNITRONIC®
    BUS IBS FD P Combi
    med strömförsörjning
    UNITRONIC®
    BUS IBS FD P Combi A
    UL-certifierad

Standarder/Godkännanden

  • Se datablad för ytterligare information
  • Enligt DIN EN 61158

Design

  • Se datablad

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel

Högsta spänning (peak)

  • (ej för starkström) 250 V

Ledarmotstånd

  • Se datablad

Minsta böjningsradie

  • Fast: 8 x kabeldiametern
  • Flexing: 15 x outer diameter

Provspänning

  • Ledare/Ledare: 1500 V rms

Impedans

  • 100 Ohm

Temperaturområde

  • UNITRONIC®BUS IBS
    Fast dragning: -30 till +80 °C
    Rörlig: -5 till +70 °C
    UNITRONIC®BUS IBS FD P
    Fast dragning: -40 till +80 °C
    Rörlig: -30 till +70 °C
  • UNITRONIC®BUS IBS Yv
    Fast dragning: -40 till +70 °C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • INTERBUS är ett registrerat varumärke som tillhör Phoenix Contact GmbH & Co.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.