Webshop

UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI

INTERBUS ledningar för fast dragning - för användning utomhus och dragning under jord

Art nr BenämningAntal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

Fast installation - lämplig för utomhusbruk och direkt markförläggning
2170207
UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI3 x 2 x 0.229,33794
2170217
UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI3 x 2 x 0,22 + 3 x 1,09,460128
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Certifierad av INTERBUS CLUB

Användningsområden

  • Lämplig för utomhusbruk och även direkt i mark

Produktegenskaper

  • IBS-kabel - för användning utomhus eller direkt i jord, UV-beständig (remote bus cable + installation remote bus cable)
  • Den angivna överföringshastigheten resulterar i följande kabellängder (max) för ett bussegment:
  • 500 kbit/s = max. 400 m
  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2

Standarder/Godkännanden

  • Enligt DIN EN 61158

Design

  • UNITRONIC®BUS IBS Yvflätad ledare, blank Ledarisolering: PE förtennad kopparflätning Yttermantel: PVC, svart (RAL 9005)
  • UNITRONIC®BUS IBS Yv COMBIflätad ledare, blank Ledarisolering: PE 3x2x0,22: vit/brun, grön/gul, grå/rosa 3x1,0: röd, blå, grön/gul förtennad, kopparflätning Innermantel: PVC, violett RAL (4001) Yttre diameter: 7,9 mm yttermantel: PVC, svart (RAL 9005) Yttre diameter: 9,4 mm

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel

Högsta spänning (peak)

  • (ej för starkström) 250 V

Ledarmotstånd

  • (slinga): max 186 Ohm/km

Minsta böjningsradie

  • Fast: 8 x kabeldiametern

Provspänning

  • Ledare/Ledare: 1500 V rms

Impedans

  • 100 Ohm

Temperaturområde

  • Fast: -40°C till +70°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • INTERBUS är ett registrerat varumärke som tillhör Phoenix Contact GmbH & Co.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.