TRAXLINE INTERBUS 700 C
Högflexibel PUR-mantlad Interbuskabel för förläggning i släpkedjor
Halogenfri högflexibel Interbus-kabel, UL AWM-godkänd för export till USA. Mekaniskt stark. Se teknisk data och beställ i vår webshop.
- Högflexibel INTERBUS-kabel för installation i släpkedjor
- Halogenfri för hög säkerhet för människor och utrustning
- Klarar upp till 7 miljoner cykler, äklängder upp till 200 m och UL AWM-godkänd
Art nr | Antal ledare och mm² per ledare | Yttre diameter (mm) | Kopparindex (kg/km) | Vikt (kg/km) | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83530161 | 3 x 2 x 0,25 | 8,3 | 47 | 85 |
Fördelar
- Högflexibel INTERBUS-kabel för installation i släpkedjor
- Halogenfri för hög säkerhet för människor och utrustning
- UL AWM-godkänd för export till USA
- Mekaniskt stark
Användningsområden
- I släpkedjor eller mellan rörliga maskindelar
- Interbus kommunikation
- Anslutning av sensorer
- Datasignaler
Produktegenskaper
- Åklängder upp till 200 m
- Klarar upp till 7 miljoner cykler
- Högflexibel
- Oljebeständig
- UV-beständig
Standarder/Godkännanden
- UL AWM-godkänd
Design/Utförande
- Ledare av extra fintrådig blank koppar
- Ledarisolation av specialblandning på TPM-bas
- Innermantel av specialblandning på TPM-bas
- Skärmfläta av förtent koppar
- Yttermantel av specialblandning på PUR-bas, Violett
Drifttoppspänning
- 300 V (UL)
- 300/300 V (VDE)
-
Ledaruppbyggnad
- Extra fintrådiga ledare
-
Minsta böjningsradie
- 10 x kabeldiametern
-
Temperaturområde
- -30°C till +70°C
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.