T-avgrening nedåtriktad med sidbyte, rostfritt

Höjd 75 mm, inklusive lock med jordbleck

Avgrening i rostfri stålplåt AISI 304 som skyddar kablar i riktningsförändring och monteras ihop med raka kanaler/kabelrännor. Beställ direkt i vår webshop!

Livsmedelsindustrin Maskin- och anläggningkonstruktion Robust Tillförlitlighet Temperaturbeständig

CE

Art nr E-nummer Benämning b L1 L2 r Förp (st) Enhet Pris
83186762 1179571 31AXC075X 75 337 207 100 1
83186763 1179572 31AXC100X 100 360 237 100 1
83186764 1179573 31AXC150X 150 410 267 100 1
83186765 1179574 31AXC200X 200 460 267 100 1
83186766 1179575 31AXC300X 300 560 327 100 1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För att skydda kablar i riktningsförändring och monteras ihop med raka kanaler, rostfritt

Design/Utförande

  • Rostfri stålplåt AISI 304

Övrigt

  • Finns även i Zendzimirförzinkat utförande
  • AISI 316 syrafast rostfritt utförande vid förfrågan
  • Andra storlekar vid förfrågan

Leveransomfattning

  • Inklusive lock och jordbleck

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • Alla mått i mm.