Ändlock rostfritt med förminskning/förstoring

Höjd 75 mm, levereras med skruvar

Ändlock i rostfri stålplåt AISI 304 till kanaler/kabelrännor. Finns även i andra storlekar vid förfrågan. Levereras med skruvar. Beställ direkt i vår webshop!

Livsmedelsindustrin Maskin- och anläggningkonstruktion Korrosionsbeständig Robust Tillförlitlighet Temperaturbeständig

CE

Art nr E-nummer Benämning Förp (st) Enhet Pris
Ändlock rostfritt med förminskning/förstoring - CD, höger
83186834 1177683 31X9CD48X 2
83186835 1177684 31X9CD49X 2
83186836 1177685 31X9CD51X 2
83186837 1177686 31X9CD52X 2
Ändlock rostfritt med förminskning/förstoring - CS, vänster
83186841 1177687 31X9CS48X 2
83186842 1177688 31X9CS49X 2
83186843 1177689 31X9CS51X 2
83186844 1177690 31X9CS52X 2
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För att skydda kablar i raka kanaler, rostfritt

Design/Utförande

  • Rostfri stålplåt AISI 304

Övrigt

  • Finns även i Zendzimirförzinkat utförande
  • AISI 316 syrafast rostfritt utförande vid förfrågan
  • Andra storlekar vid förfrågan

Leveransomfattning

  • Levereras med skruvar

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • Alla mått i mm.