Ändlock rostfritt med förminskning/förstoring
Höjd 75 mm, levereras med skruvar
Ändlock i rostfri stålplåt AISI 304 till kanaler/kabelrännor. Finns även i andra storlekar vid förfrågan. Levereras med skruvar. Beställ direkt i vår webshop!
Fördelar
- För att skydda kablar i raka kanaler, rostfritt
Design/Utförande
- Rostfri stålplåt AISI 304
Övrigt
- Finns även i Zendzimirförzinkat utförande
- AISI 316 syrafast rostfritt utförande vid förfrågan
- Andra storlekar vid förfrågan
Leveransomfattning
- Levereras med skruvar
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation. - Alla mått i mm.