L-avgrening liggande 90°, rostfritt

Höjd 75 mm, inklusive lock med jordbleck

Avgrening i rostfri stålplåt AISI 304 som skyddar kablar i riktningsförändring och monteras ihop med raka kanaler/kabelrännor. Beställ direkt i vår webshop!

Livsmedelsindustrin Maskin- och anläggningkonstruktion Korrosionsbeständig Robust Tillförlitlighet Temperaturbeständig

CE

Art nr E-nummer Benämning b c L1 L2 r Förp (st) Enhet Pris
83186717 1177630 31AIC075X 75 30 205 205 100 1
83186718 1177631 31AIC100X 100 30 230 230 100 1
83186719 1177632 31AIC150X 150 30 280 280 100 1
83186720 1177633 31AIC200X 200 30 330 330 100 1
83186721 1177634 31AIC300X 300 30 430 430 100 1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För att skydda kablar i riktningsförändring och monteras ihop med raka kanaler, rostfritt

Design/Utförande

  • Rostfri stålplåt AISI 304

Övrigt

  • Finns även i Zendzimirförzinkat utförande
  • AISI 316 syrafast rostfritt utförande vid förfrågan
  • Andra storlekar vid förfrågan

Leveransomfattning

  • Inklusive lock och jordbleck

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • Alla mått i mm.