Avgrening ytterstigare 45°, rostfritt

Höjd 75 mm, inklusive lock med jordbleck

Avgrening i rostfri stålplåt AISI 304 som skyddar kablar i riktningsförändring och monteras ihop med raka kanaler/kabelrännor. Beställ direkt i vår webshop!

Temperaturbeständig Tillförlitlighet Robust Maskin- och anläggningkonstruktion Livsmedelsindustrin

CE

Art nr E-nummer Benämning b c L1 L2 r Förp (st) Enhet Pris
83186742 1177993 31AQC075X 75 30 177 127 100 1
83186743 1177994 31AQC100X 100 30 177 127 100 1
83186744 1177995 31AQC150X 150 30 177 127 100 1
83186745 1177996 31AQC200X 200 30 177 127 100 1
83186746 1177997 31AQC300X 300 30 177 127 100 1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För att skydda kablar i riktningsförändring och monteras ihop med raka kanaler, rostfritt

Design/Utförande

  • Rostfri stålplåt AISI 304

Övrigt

  • Finns även i Zendzimirförzinkat utförande
  • AISI 316 syrafast rostfritt utförande vid förfrågan
  • Andra storlekar vid förfrågan

Leveransomfattning

  • Inklusive lock och jordbleck

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • Alla mått i mm.