Skiljevägg, rostfritt

För kanaler, höjd 75 mm, längd 3 000 mm

Art nr E-nummer Benämning Bredd (mm) Förp (m) Enhet Pris
83186827 1179653 31X9CA71X 3000 3
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Rostfritt stålplåt AISI 304
  • Inga vassa kanter som kan skada kabeln

Användningsområden

  • För att skydda kablar i industriella lokaler och mellan maskiner
  • För kabeldragning till robotar
  • För inomhusbruk i industriella och aggressiva miljöer
  • Maskinbyggnation som matarkanal

Övrigt

  • Produkten finns även i längder om 500, 1 000 och 2 000 mm vid förfrågan

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.