Lock för rännor, rostfritt

Längd 3000 mm

Lock till kabelrännor i rostfri stålplåt AISI 304. Finns även i längder om 500, 1 000 och 2 000 mm vid förfrågan. Beställ direkt i vår webshop!

Temperaturbeständig Tillförlitlighet Robust Korrosionsbeständig

CE

Art nr E-nummer Benämning Bredd (mm) Förp (m) Enhet Pris
83186822 1179645 31L39075X 75 3
83186823 1179646 31L39100X 100 3
83186824 1179647 31L39150X 150 3
83186825 1179648 31L39200X 200 3
83186826 1179649 31L39300X 300 3
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Rostfritt stålplåt AISI 304
  • Inga vassa kanter som kan skada kabeln

Användningsområden

  • För att skydda kablar i industriella lokaler och mellan maskiner
  • För kabeldragning till robotar
  • För inomhusbruk i industriella och aggressiva miljöer
  • Maskinbyggnation som matarkanal

Övrigt

  • Produkten finns även i längder om 500, 1 000 och 2 000 mm vid förfrågan

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.