Kabelrännor, rostfritt

Höjd 75 mm, längd 3000 mm

Kabelrännor i rostfri stålplåt AISI 304. Skyddar kablar i industriella, aggressiva miljöer och mellan maskiner. Beställ direkt i vår webshop!

Livsmedelsindustrin Maskin- och anläggningkonstruktion Korrosionsbeständig Robust Tillförlitlighet Temperaturbeständig

CE

Art nr E-nummer Benämning Bredd (mm) Förp (m) Enhet Pris
83186817 1177423 31C3C075X 75 3
83186818 1177424 31C3C100X 100 3
83186819 1177425 31C3C150X 150 3
83186820 1177426 31C3C200X 200 3
83186821 1177427 31C3C300X 300 3
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Rostfritt stålplåt AISI 304
  • Inga vassa kanter som kan skada kabeln

Användningsområden

  • För att skydda kablar i industriella lokaler och mellan maskiner
  • För kabeldragning till robotar
  • För inomhusbruk i industriella och aggressiva miljöer
  • Maskinbyggnation som matarkanal

Övrigt

  • Produkten finns även i längder om 500, 1 000 och 2 000 mm vid förfrågan

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • Alla mått i mm.