X-avgrening liggande
Höjd 75 och 50 mm, inklusive lock
Avgrening i sendzimirförzinkad stålplåt som skyddar kablar i riktningsförändring och monteras ihop med raka kanaler/kabelrännor. Beställ direkt i vår webshop!
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- För att skydda kablar i riktningsförändring och monteras ihop med raka kanaler, stålplåt
Design/Utförande
- Sendzimirförzinkad stålplåt
Övrigt
- Finns även i rostfritt utförande
- AISI 316 syrafast rostfritt utförande vid förfrågan
- Andra storlekar vid förfrågan
Leveransomfattning
- Inklusive lock
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation. - *Höjd 50 mm. Alla mått i mm.