Webshop

T-avgrening liggande med smalare öppning

Höjd 75 mm, inklusive lock

Avgrening i sendzimirförzinkad stålplåt som skyddar kablar i riktningsförändring och monteras ihop med raka kanaler/kabelrännor. Beställ direkt i vår webshop!

LivsmedelsindustrinMaskin- och anläggningkonstruktionRobustTillförlitlighetTemperaturbeständig

CE

Art nr E-nummerBenämningabcL1L2rFörp (st)Enhet

Pris

83183085117748531ASCR21Z5075303102051002
83183086117748131ASCR22Z10075303602051002
83183087117748231ASCR23Z15075304102051002
83183088117748331ASCR24Z20075304602051002
83183089117748431ASCR25Z30075305602051002
83183090117745731ASCR26Z50100303102301002
83183091117745831ASCR27Z75100303352301002
83183092117745431ASCR28Z150100304102301002
83183093117745531ASCR29Z200100304602301002
83183094117745631ASCR31Z300100305602301002
83183095117746431ASCR32Z50150303102801002
83183096117746531ASCR33Z75150303352801002
83183097117746131ASCR34Z100150303602801002
83183098117746231ASCR35Z200150304602801002
83183099117746331ASCR36Z300150305602801002
83183100117747031ASCR37Z50200303103301002
83183101117747131ASCR38Z75200303353301002
83183102117746731ASCR39Z100200303603301002
83183103117746831ASCR41Z150200304103301002
83183104117746931ASCR42Z300200305603301002
83183105117747631ASCR43Z50300303104301002
83183106117747731ASCR44Z75300303354301002
83183107117747331ASCR45Z100300303604301002
83183108117747431ASCR46Z150300304104301002
83183109117747531ASCR47Z200300304604301002
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För att skydda kablar i riktningsförändring och monteras ihop med raka kanaler, stålplåt

Design/Utförande

  • Sendzimirförzinkad stålplåt enligt EN 10111

Övrigt

  • Finns även i varmgalvaniserat och i rostfritt utförande
  • AISI 316 syrafast rostfritt utförande vid förfrågan
  • Andra storlekar vid förfrågan

Leveransomfattning

  • Inklusive lock

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • Alla mått i mm.