Webshop

Plåtrännor

Höjd 50 och 75 mm

Raka kabelrännor i stålplåt som skyddar kablar i industriella lokaler och mellan maskiner. Olika längder. Lock köps separat. Beställ direkt i vår webshop!

Maskin- och anläggningkonstruktionRobustTillförlitlighetTemperaturbeständig

CE

Art nr E-nummerBenämningBredd (mm)Höjd (mm)Förp (m)Enhet

Pris

Längd 3000 mm
83187190117741331C3B050Z5050108
83185000117739031C3C075Z7575120
83185001117739131C3C100Z10075120
83185002117739231C3C150Z15075120
83185003117739331C3C200Z2007590
83185004117739431C3C300Z3007560
Längd 2000 mm
83187200117741531C2B050Z505072
83185030117739631C2C075Z757580
83185031117739731C2C100Z1007580
83185032117739831C2C150Z1507580
83185033117739931C2C200Z2007560
83185034117740031C2C300Z3007540
Längd 1000 mm
83187220117741631C1B050Z505012
83185090117740331C1C075Z757512
83185091117740431C1C100Z100758
83185092117740531C1C150Z150758
83185093117740631C1C200Z200754
83185094117740731C1C300Z300754
Längd 500 mm
83187240117741731C8B050Z50501
83185150117740831C8C075Z75751
83185151117740931C8C100Z100751
83185152117741031C8C150Z150751
83185153117741131C8C200Z200751
83185154117741231C8C300Z300751
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kabelkanal i stålplåt, se passande lock som levereras separat
  • Inga vassa kanter som kan skada kabeln

Användningsområden

  • För att skydda kablar i industriella lokaler och mellan maskiner
  • För kabeldragning till robotar
  • För inomhusbruk i industriella miljöer
  • Maskinbyggnation som matarkanal

Produktegenskaper

  • Möjligt att köpa produkten styckvis
  • Används som kabelrännor och istället för kabelstegar och trådstegar

Design/Utförande

  • Sendzimirförzinkad stålplåt enligt EN 10111

Övrigt

  • Finns på förfrågan i 100 mm höjd

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.