Kabelkanaler, knockout, PVC
Kabelkanal med knockout hål
Kabelkanal i återvinningsbar plast med knockout-hål. Perfekt kanal för hiss- och maskininstallationer. Lock ingår. Beställ direkt i vår webshop!
Art nr | Benämning | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Förp (m) | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83182754 | ECP5050 KABELKANAL FÖRBEARB 50x50 | 50 | 50 | 24 |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Perfekt kanal för hiss- och maskininstallationer
- Hög UV-beständighet
- Återvinningsbart material
- Kostadseffektiv som matarkanal
Design/Utförande
- Till varje tvåmeterslängd ingår lock
Godkännanden
- CE
-
Färg
- Grå, RAL 7030
-
Material
- PVC, självslocknande enligt UL94 V0
-
Längd
- 2 000 mm (2 m)
Temperaturområde
- -5°C till +60°C
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.