M12 Power vinklad hane till öppen ände, skärmad - L-kod
Upp till 63 V & 16 A, skärmad. Utrymmesoptimerad konstruktion. Lämplig för industriautomation och robotapplikationer. Beställ direkt i vår webshop!
Fördelar
- Kraftfull: Upp till 63 V & 16 A
- Optimalt ström- & spännings-/storleksförhållande
- Utrymmesoptimerad konstruktion
- Färgkodade insatser för enkelt montage
Användningsområden
- Industriautomation
- Robotapplikationer
- Industri 4.0
- Maskin- och anläggningsteknik
Produktegenskaper
- PUR-kabel lämplig för släpkedja
- Enligt DIN EN 61076-2-111
- 360° skärmning ansluten till låsmutter
Design/Utförande
- Kabeltyp PUR: Li9Y91YC11Y-JZ - Oljebeständig, halogenfri PUR (grå)AWM 20939 (80°C / 600 V)
Märkspänning
- Max 50 V AC / 60 V DC
-
Märkström
- Max 16 A
-
Minsta böjningsradie
- Flexibel: 7,5 x kabeldiametern
- Fast: 4 x kabeldiametern
-
Skyddsklass
- IP65/IP67
-
Kodning
- L-kod
Material kontaktkåpa
- TPE
Material insats
- PBT-GF
Material låsmutter
- Förnicklad mässing
Kontaktresistans
- ≤10 mOhm
Isolationsmotstånd
- >109 Ohm
-
Temperaturområde
- Kabel: -25°C till +80°C
- Kontakt: -40°C till +125°C
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.