Spider III Standard Line, RJ45-portar

Entry level industrial Ethernet switch, store and forward switching mode, fanless design, 10/100/1000 Mbit/s Ethernet

Unmanaged switch Plug-n-Play för industriell datakommunikation. Upp till 8 portar, extremt kompakt konstruktion. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från Lapp Maskin- och anläggningkonstruktion Maximalt skydd mot vibrationer

CULUS

Art nr Benämning Portar: RJ45 Spänning (V DC) Mått mm (B x H x D) EEC Enhet Pris
83409000 SPIDER-SL-20-05T1999999SY9HHHH 5 12/24 26 x 102 x 79 -
83409001 SPIDER-SL-20-05T1999999TY9HHHH 5 12/24 26 x 102 x 79 Ja
83409002 SPIDER-SL-20-08T1999999SY9HHHH 8 12/24 32 x 102 x 79 -
83409003 SPIDER-SL-20-08T1999999TY9HHHH 8 12/24 32 x 102 x 79 Ja
83409004 SPIDER-SL-40-05T1999999SY9HHHH 5 12/24 26 x 102 x 79 -
83409005 SPIDER-SL-40-08T1999999SY9HHHH 8 12/24 38 x 102 x 79 -
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Låg energiförbrukning med ökad livslängd
  • Extremt kompakt konstruktion
  • LED-indikering för power, link status och data rate
  • Klarar patch- och cross over-kablar

Produktegenskaper

  • Upp till 8 portar
  • För montage på DIN-skena
  • Design utan fläkt
  • Enligt FCC CFR47 Part 15 Class A
  • Enligt EN 55022 Class A

Standarder/Godkännanden

  • CE, FCC, EN61131, EN60950, cUL61010

Max överföringsavstånd

  • 100 m

Ethernet-anslutning

  • Se artikeltabell

Skyddsklass

  • IP30

Ethernet-hastighet

  • RJ45:
    Spider-SL-20: 10/100 Mbit/s
    Spider-SL-40: 10/100/1000 Mbit/s

MTBF (Mean Time Between Failures)

  • Se datablad

Temperaturområde

  • Std: 0°C till +60°C (-40°C till +70°C i förpackning)
  • EEC: -40°C till +70°C (-40°C till +85°C i förpackning)