Spider III Standard Line, RJ45- och fiberportar

Entry level industrial Ethernet switch, store and forward switching mode, fanless design, 10/100 Mbit/s Ethernet

Unmanaged switch Plug-n-Play för industriell datakommunikation. Upp till 8 portar + 2 fiberportar, extremt kompakt konstruktion. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från Lapp Maskin- och anläggningkonstruktion Maximalt skydd mot vibrationer

CULUS

Art nr Benämning Portar: RJ45 MM SC MM ST SM SC SFP Spänning (V DC) Mått mm (B x H x D) EEC Enhet Pris
83409010
SPIDER-SL-20-01T1M29999SY9HHHH 1 1 - - - 12/24 26 x 102 x 79 -
83409011
SPIDER-SL-20-01T1S29999SY9HHHH 1 - - 1 - 12/24 26 x 102 x 79 -
83409012
SPIDER-SL-20-04T1M29999SY9HHHH 4 1 - - - 12/24 26 x 102 x 79 -
83409013
SPIDER-SL-20-04T1M29999TY9HHHH 4 1 - - - 12/24 26 x 102 x 79 Ja
83409014
SPIDER-SL-20-04T1M49999SY9HHHH 4 - 1 - - 12/24 26 x 102 x 79 -
83409015
SPIDER-SL-20-04T1M49999TY9HHHH 4 - 1 - - 12/24 26 x 102 x 79 Ja
83409016
SPIDER-SL-20-04T1S29999SY9HHHH 4 - - 1 - 12/24 26 x 102 x 79 -
83409017
SPIDER-SL-20-06T1M29999SY9HHHH 6 1 - - - 12/24 40 x 110 x 88 -
83409018
SPIDER-SL-20-06T1S29999SY9HHHH 6 - - 1 - 12/24 45 x 110 x 88 -
83409019
SPIDER-SL-20-06T1M2M299SY9HHHH 6 2 - - - 12/24 45 x 110 x 88 -
83409020
SPIDER-SL-20-06T1S2S299SY9HHHH 6 - - 2 - 12/24 45 x 110 x 88 -
83409021
SPIDER-SL-40-06T1O69999SY9HHHH 6 - - - 1 12/24 45 x 110 x 88 -
83409022
SPIDER-SL-40-06T1O6O699SY9HHHH 6 - - - 2 12/24 45 x 110 x 88 -
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Låg energiförbrukning med ökad livslängd
  • Extremt kompakt konstruktion
  • LED-indikering för power, link status och data rate
  • Klarar patch- och cross over-kablar

Produktegenskaper

  • Upp till 8 portar plus 2 fiberportar
  • För montage på DIN-skena
  • Design utan fläkt
  • Enligt FCC CFR47 Part 15 Class A
  • Enligt EN 55022 Class A

Standarder/Godkännanden

  • CE, FCC, EN61131, EN60950, cUL61010

Max överföringsavstånd

  • 100 m
  • Fiber (MM/SM): Se datablad

Ethernet-anslutning

  • Se artikeltabell

Skyddsklass

  • IP30

Ethernet-hastighet

  • RJ45:
    Spider-SL-20: 10/100 Mbit/s
    Spider-SL-40: 10/100/1000 Mbit/s
  • Fiber:
    MM SC/MM ST/SM MC: 100 Mbit/s
    SFP: 1000 Mbit/s

MTBF (Mean Time Between Failures)

  • Se datablad

Temperaturområde

  • Std: 0°C till +60°C (-40°C till +70°C i förpackning)
  • EEC: -40°C till +70°C (-40°C till +85°C i förpackning)