Spider III Premium Line, RJ45- och fiberportar

Entry level industrial Ethernet switch, store and forward switching mode, fanless design. Ethernet (10 Mbit/s) och Fast Ethernet (100 Mbit/s)

Unmanaged switch Plug-n-Play för industriell datakommunikation. Upp till 24 portar, extremt kompakt konstruktion. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från Lapp Maskin- och anläggningkonstruktion Maximalt skydd mot vibrationer

CULUS

Art nr Benämning Portar: RJ45 MM SC MM ST SM SC SFP Spänning (V DC) Mått mm (B x H x D) Enhet Pris
83409060
SPIDER-PL-20-01T1M29999TY9HHHH 1 1 - - - 12/24 39 x 135 x 117
83409061
SPIDER-PL-20-01T1S29999TY9HHHH 1 - - 1 - 12/24 39 x 135 x 117
83409062
SPIDER-PL-20-04T1M29999TY9HHHH 4 1 - - - 12/24 39 x 135 x 117
83409063
SPIDER-PL-20-04T1M49999TY9HHHH 4 - 1 - - 12/24 39 x 135 x 117
83409064
SPIDER-PL-20-04T1S29999TY9HHHH 4 - - 1 - 12/24 39 x 135 x 117
83409065
SPIDER-PL-20-06T1Z6Z6Z6TY9HHHH 6 - - - 3 12/24 56 x 135 x 117
83409066
SPIDER-PL-20-08T1M29999TY9HHHH 8 1 - - - 12/24 56 x 135 x 117
83409067
SPIDER-PL-20-08T1S29999TY9HHHH 8 - - 1 - 12/24 56 x 135 x 117
83409068
SPIDER-PL-20-07T1M2M299TY9HHHH 7 2 - - - 12/24 56 x 135 x 117
83409069 SPIDER-PL-20-07T1S2S299TY9HHHH 7 - - 2 - 12/24 56 x 135 x 117
83409070
SPIDER-PL-40-01T1O69999TY9HHHH 1 - - - 1 12/24 39 x 135 x 117
83409071
SPIDER-PL-40-04T1O69999TY9HHHH 4 - - - 1 12/24 39 x 135 x 117
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Enkel uppstart med auto-negotiation, auto-crossing och auto-polarity
  • Extremt kompakt konstruktion
  • LED-indikering för power, link status och data rate
  • Klarar patch- och cross over-kablar
  • USB-port för konfigurering

Produktegenskaper

  • Upp till 24 portar
  • För montage på DIN-skena
  • Design utan fläkt
  • Redundant-strömförsörjning 12/24/48 VDC och 24 VAC
  • Enligt FCC CFR47 Part 15 Class A
    Enligt EN 55022 Class A

Standarder/Godkännanden

  • cUL508cUL60950-1

Max överföringsavstånd

  • 100 m
  • Fiber (MM/SM): Se datablad

Ethernet-anslutning

  • Se artikeltabell

Skyddsklass

  • IP30

Ethernet-hastighet

  • RJ45:
    Spider-SL-20: 10/100 Mbit/s
    Spider-SL-40: 10/100/1000 Mbit/s
  • Fiber:
    MM SC/MM ST/SM MC: 100 Mbit/s
    SFP: 1000 Mbit/s

MTBF (Mean Time Between Failures)

  • Se datablad

Temperaturområde

  • Std: 0°C till +60°C (-40°C till +70°C i förpackning)
  • EEC: -40°C till +70°C (-40°C till +85°C i förpackning)