Spider I/II, PoE- och PD-portar
Entry level industrial Ethernet switch, store and forward switching mode, fanless design. Ethernet (10 Mbit/s) och Fast Ethernet (100 Mbit/s)
Unmanaged switch Plug-n-Play för industriell datakommunikation. Upp till 8 portar, extremt kompakt konstruktion. Beställ direkt i vår webshop!
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Enkel uppstart med auto-negotiation, auto-crossing och auto-polarity
- Extremt kompakt konstruktion
- LED-indikering för power, link status och data rate
- Klarar patch- och cross over-kablar
- Strömsätts via PoE (PD), ingen separat matning behövs
PoE-injektor för PD-matade enheter i nätverket
Produktegenskaper
- Upp till 8 portar
- För montage på DIN-skena
- Design utan fläkt
- PRO-utförandet uppfyller PROFINET Conformance Class A
- Enligt FCC CFR47 Part 15 Class A
Enligt EN 55022 Class A
Standarder/Godkännanden
- cUL508cUL60950-1
Max överföringsavstånd
- (TP): 100 m
- Fiber (MM/SM/LH): Se datablad
Ethernet-anslutning
- Se artikeltabell
Skyddsklass
- IP30
-
Ethernet-hastighet
- RJ45:
Spider I/II: Fast Ethernet (10/100 Mbit/s)
Spider II Giga: Fast Ethernet (10/100/1000 Mbit/s) - Fiber:
MM SC/MM ST/SM MC: 100 Mbit/s
SFP: 1000 Mbit/s
MTBF (Mean Time Between Failures)
- Se datablad
Temperaturområde
- Std: 0°C till +60°C (-40°C till +70°C i förpackning)
- EEC: -40°C till +70°C (-40°C till +85°C i förpackning)
-