TOSIBOX® Virtual Central Lock - upp till 700 Mbit/s
För fjärrunderhåll, kontinuerlig övervakning, dataloggning och datainsamling i realtid
TOSIBOX® Virtual Central Lock förvandlar ditt TOSIBOX®-system till ett kontrollerat OT-nätverk med konstanta VPN-anslutningar och datainsamling i realtid.
- Bygg en komplett IT-infrastruktur med TOSIBOX® Virtual Central Lock
- Hanterar tusentals parallella VPN-kopplingar från locks, keys och mobilklienter
- Central VPN Hub för 24/7-anslutningar
Art nr | Benämning | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|
83409306
|
TOSIBOX® VIRTUAL CENTRAL LOCK | |||
83409307
|
TOSIBOX® VCL LICENSE PACK (100) |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Bygg en komplett IT-infrastruktur med TOSIBOX® Virtual Central Lock
- Enkelt att skapa accessgrupper med särskilda rättigheter och åtkomster via drag and drop
- Tack vare att låset är virtuellt kan det implementeras i ett kontorsnätverk, molnlösningar eller där det passar din verksamhet bäst
- Godkänd för AWS och AZURE molnlösningar
Produktegenskaper
- Layer 2/Layer 3 open VPN-anslutning
- 256/192/128-bit AES eller 128-bit Blowfish-kryptering (konfigurerbar)
Design/Utförande
- En av följande virtualization platforms krävs: WMWare vSphere/ESXi v5.0 eller senare / Microsoft Hyper-V / Linux KVM
- x86-64 processorarkitektur, två eller fler CPU-kärnor
- - Minimum 2 GB RAM
- Minimum 5 GB lagringsutrymme (HDD eller SSD) - Minst 2 network interfaces för virtuella maskiner
- 1 publik IP-adress (ej bakom brandvägg)
- Minst 10/10 Mbit/s internetanslutning
Övrigt
- Operativsystem för molntjänster- Linux/MacOS för installation- AZURE eller AWS-prenumeration och "az" eller "aws" command line tool installerat- Installation package
Material
- Aluminium
-