TOSIBOX® Lock 500/500i - upp till 70 Mbit/s

En avancerad anslutningsanordning som ger enastående möjligheter att bygga IoT-lösningar

En avancerad anslutningsanordning idealisk för krävande industriella miljöer, öppnar nya möjligheter inom säkerhets- och kontorsnätverkssektorer.

  • TosiOnline™-funktionaliteter
  • Upp till 50 parallella VPN-kopplingar
  • Integrerat WiFi/LTE-modem/Dual-Sim-portar

Kompletterande automationskomponenter från Lapp Maskin- och anläggningkonstruktion

CE UL

Art nr Benämning PoE Mått mm (L x B x H) Enhet Pris
Utan strömadapter
83409297
TOSIBOX® Lock 500 Nej 110 x 58 x 127
83409301
TOSIBOX® Lock 500i EMEA Nej 110 x 58 x 127
Med regionspecifik strömadapter
83409298
TOSIBOX® Lock 500 PS - EU, UK, AU & US Nej 110 x 58 x 127
83409300
TOSIBOX® Lock 500i EMEA PS - EU, UK, AU & US Nej 110 x 58 x 127
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Enkelt – skapa och hantera säkra IoT-nätverk på nolltid!
  • Säkert – testat och dokumenterat
  • Modulärt – utbyggbart – flexibelt
  • Unikt – globalt patenterad punkt till punkt-anslutning

Användningsområden

  • En avancerad anslutningsanordning som ger enastående möjligheter att hantera sin verksamhet och bygga nya IoT-lösningar
  • Idealisk för krävande industriella miljöer, öppnar nya möjligheter inom säkerhets- och kontorsnätverkssektorer
  • IoT-enheter anslutna till låset nås säkert via internet och de flesta LAN- och WAN-nätverk via en krypterad VPN-anslutning
  • Behörigheter kan enkelt beviljas, återkallas och konfigureras på ett obegränsat antal sätt

Produktegenskaper

  • TOSIBOX® Plug & Go™-teknologi och TosiOnline™-funktionaliteter
  • VPN-throughput upp till 70 Mbit/s, end to end-kryptering mellan TOSIBOX®-enheter
  • Dataöverföring sker direkt mellan enheterna, ingen clouduppkoppling
  • Lock 500i är kompatibel med externa TOSIBOX® 4G-modem
  • - VPN-kryptering: Blowfish 128 bit CBC, AES 12/192/256 bit CBC
    - Antenn: 500/500i - 2 x Wireless network antenna, RP-SMA, 500i - 2 x LTE antenna, SMA
    - LAN-portar: 3 x RJ45, 10/100 Mbit/s
    - WAN-portar: 1 x RJ45, 10/100 Mbit/s
    - USB-portar: 1 x USB 2.0, typ A
    - Antal parallella VPN-uppkopplingar: Max 50
    - VPN-throughput: Upp till 70 Mbit/s
    - WLAN: IEEE 802.22 b/g/n, max 150 Mbps
    - Mobil anslutning - Lock 500i: Region: EMEA, dual SIM, built-in LTE-modem
    - SIM - Lock 500i: Dual standard SIM slots
    - PoE: Nej

Design/Utförande

  • För DIN-skenemontage

Övrigt

  • Operativsystem som stöds- Windows 10, Windows 8/8.1 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows Vista (32/64 bit), Windows XP (SP3), Windows Server 2003, Windows Server 2008- Mac OS X 10.9 Mavericks eller senare (Intel 64-bit)

Mått (L x B x H)

  • 140 x 36 x 125 mm

Vikt

  • Lock 500: 495 g
    Lock 500i: 505 g

Material

  • Aluminium

Skyddsklass

  • IP20

Driftspänning

  • 12-48 V DC, +/-20%

Effektförbrukning

  • Max 10 W

Temperaturområde

  • -20°C till +60°C (-40°C till +60°C i förpackning)