TOSIBOX® Lock 250 - upp till 30 Mbit/s
Effektiv och robust industriell router för säkra fjärranslutningar
TOSIBOX® Lock 250 med integrerad WiFi fungerar som slutpunkt för fjärranslutningar i OT-nätverk. Anslutna enheter nås säkert via krypterad VPN-anslutning.
- TosiOnline™-funktionaliteter
- Upp till 20 parallella VPN-kopplingar
- Integrerat WiFi
Art nr | Benämning | PoE | Mått mm (L x B x H) | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|
83409296
|
TOSIBOX® Lock 250 | Nej | 110 x 58 x 127 |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Enkelt – skapa och hantera säkra IoT-nätverk på nolltid!
- Säkert – testat och dokumenterat
- Modulärt – utbyggbart – flexibelt
- Unikt – globalt patenterad punkt till punkt-anslutning
Användningsområden
- Fungerar som en slutpunkt för säkra fjärranslutningar
- IoT-enheter anslutna till låset nås säkert via internet och de flesta LAN- och WAN-nätverk via en krypterad VPN-anslutning
- Behörigheter kan enkelt beviljas, återkallas och konfigureras på ett obegränsat antal sätt
Produktegenskaper
- TOSIBOX® Plug & Go™-teknologi och TosiOnline™-funktionaliteter
- VPN-throughput upp till 30 Mbit/s, end to end-kryptering mellan TOSIBOX®-enheter
- Dataöverföring sker direkt mellan enheterna, ingen clouduppkoppling
- Kompatibel med externa TOSIBOX® 4G-modem
- - VPN-kryptering: Blowfish 128 bit CBC, AES 12/192/256 bit CBC
- Antenn: 2 x Wireless network antenna, RP-SMA
- LAN-portar: 3 x RJ45, 10/100 Mbit/s
- WAN-portar: 1 x RJ45, 10/100 Mbit/s
- USB-portar: 1 x USB 2.0, typ A
- Antal parallella VPN-uppkopplingar: Max 20
- VPN-throughput: Upp till 30 Mbit/s
- WLAN: IEEE 802.11 b/g/n, max 150 Mbps
- PoE: Nej
Design/Utförande
- För DIN-skenemontage
Övrigt
- Operativsystem som stöds- Windows 10, Windows 8/8.1 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows Vista (32/64 bit), Windows XP (SP3), Windows Server 2003, Windows Server 2008- Mac OS X 10.9 Mavericks eller senare (Intel 64-bit)
Mått (L x B x H)
- 110 x 58 x 127 mm
Vikt
- 495 g
-
Material
- Aluminium
-
Skyddsklass
- IP20
-
Driftspänning
- 12-48 V DC, +/-20%
Effektförbrukning
- Max 10 W
Temperaturområde
- -20°C till +60°C (-40°C till +60°C i förpackning)
-