TOSIBOX® Lock 150 - upp till 10 Mbit/s

En industriell router med brandvägg som nås via krypterad VPN-anslutning

IoT-enheter anslutna till låset nås säkert via internet och de flesta LAN- och WAN-nätverk via en krypterad VPN-anslutning.

  • TOSIBOX® Plug & Go™-teknologi
  • Enkelt – skapa och hantera säkra IoT-nätverk på nolltid!
  • Unikt – globalt patenterad punkt till punkt-anslutning

Kompletterande automatiseringskomponenter från Lapp Maskin- och anläggningkonstruktion

CE UL

Art nr Enhet Pris
3806221
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Enkelt – skapa och hantera säkra IoT-nätverk på nolltid!
  • Säkert – testat och dokumenterat
  • Modulärt – utbyggbart – flexibelt
  • Unikt – globalt patenterad punkt till punkt-anslutning

Användningsområden

  • Fungerar som en slutpunkt för säkra fjärranslutningar
  • IoT-enheter anslutna till låset nås säkert via internet och de flesta LAN- och WAN-nätverk via en krypterad VPN-anslutning
  • Behörigheter kan enkelt beviljas, återkallas och konfigureras på ett obegränsat antal sätt

Produktegenskaper

  • TOSIBOX® Plug & Go™-teknologi
  • VPN-throughput upp till 10 Mbit/s, end to end-kryptering mellan TOSIBOX®-enheter
  • Dataöverföring sker direkt mellan enheterna, ingen clouduppkoppling
  • - VPN-kryptering: Blowfish 128 bit CBC, AES 12/192/256 bit CBC
    - Antenn: 2 x Wireless network antenna, RP-SMA
    - LAN-portar: 3 x RJ45, 10/100 Mbit/s
    - WAN-portar: 1 x RJ45, 10/100 Mbit/s
    - USB-portar: 1 x USB 2.0, typ A
    - Antal parallella VPN-uppkopplingar: Max 10
    - VPN-throughput: Upp till 10 Mbit/s
    - WLAN: IEEE 802.11b/g/n
    - PoE: Nej

Design/Utförande

  • För DIN-skene montage

Övrigt

  • Operativsystem som stöds- Windows 10, Windows 8/8.1 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows Vista (32/64 bit), Windows XP (SP3), Windows Server 2003, Windows Server 2008- Mac OS X 10.9 Mavericks eller senare (Intel 64-bit)

Mått (L x B x H)

  • 132 x 99 x 35,5 mm

Vikt

  • 593 g

Material

  • Aluminium

Skyddsklass

  • IP20

Driftspänning

  • 12-24 v DC, +/-25%

Effektförbrukning

  • Max 7,2 W

Temperaturområde

  • 0°C till +70°C (-20°C till +80°C i förpackning)