TOSIBOX® Central Lock - upp till 700 Mbit/s
Bygg en komplett IT-infrastruktur med TOSIBOX® Central Lock
TOSIBOX® Central Lock är navet för dina TOSIBOX® VPN-anslutningar och möjliggör ett brett utbud av processförbättringar och nya affärsmöjligheter.
- Skalbara samtidiga VPN-anslutningar kan enkelt skapas och hanteras för fjärrunderhåll, kontinuerlig dataövervakning och dataloggning
- Upp till 4 000 parallella VPN-kopplingar
- Central VPN Hub för 24/7-anslutningar
Art nr | Benämning | PoE | Mått mm (L x B x H) | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hårdvarubaserat med 19" rackmontage | ||||||
83409305
|
TOSIBOX® CENTRAL LOCK | Nej | 570 x 430 x 43 |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Enkelt – skapa och hantera säkra IoT-nätverk på nolltid!
- Säkert – testat och dokumenterat
- Modulärt – utbyggbart – flexibelt
- Unikt – globalt patenterad punkt till punkt-anslutning
Användningsområden
- TOSIBOX® Central Lock är navet för dina TOSIBOX® VPN-anslutningar
- Möjliggör ett brett utbud av processförbättringar och nya affärsmöjligheter
- Skalbara samtidiga VPN-anslutningar kan enkelt skapas och hanteras för fjärrunderhåll, kontinuerlig dataövervakning och dataloggning
Produktegenskaper
- Layer 2/Layer 3 open VPN-anslutning
- VPN-throughput upp till 700 Mbit/s, end to end-kryptering mellan TOSIBOX®-enheter
- Dataöverföring sker direkt mellan enheterna, ingen clouduppkoppling
- 1024/2048/3072 RSA-kryptering
- - VPN-kryptering: Blowfish 128 bit CBC, AES 12/192/256 bit CBC
- LAN-portar: 4 x RJ45, 1 Gbit/s
- WAN-portar: 1 x RJ45, 1 Gbit/s
- Antal parallella VPN-uppkopplingar: 1 000 st per anslutet LAN-nätverk
- VPN-throughput: Över 700 Mbit/s
- PoE: Nej
Design/Utförande
- För 19" rackmontage
Övrigt
- Operativsystem som stöds- Windows 10, Windows 8/8.1 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows Vista (32/64 bit), Windows XP (SP3), Windows Server 2003, Windows Server 2008- Mac OS X 10.9 Mavericks eller senare (Intel 64-bit)
Mått (L x B x H)
- 570 x 430 x 43 mm
Vikt
- 12 kg
-
Material
- Aluminium
-
Skyddsklass
- IP20
-
Driftspänning
- 90-264 V AC
Effektförbrukning
- Max 250 W
Temperaturområde
- -10°C till +30°C
-