Webshop

ETHERLINE® ACCESS NF

Industriell NAT-router med brandväggsfunktion

Industriella nätverksswitchar för Ethernet-baserade lösningar inom smart industri.

  • Kompakt design
  • Funktionsanpassad lösning

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktion

CEUL

Art nr BenämningVersionAntal portarMTBF i årEnhet

Pris

21700141
ETHERLINE® ACCESS NF04TManaged4 x RJ45>14,01
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kompakt design
  • Snabb installation i befintlig nätverksstruktur
  • Enkel konfiguration via webgränssnitt
  • Utrymmesbesparande DIN-skenemontage

Användningsområden

  • Industriella nätverk

Produktegenskaper

  • RJ45-portar: 10/100 BaseT(X)
  • NAT (Basic NAT, NAPT) och port forwarding
  • Integrerad brandväggsfunktion
  • Nätverkssegmentering - IP-intervall möjliga i NAT-läge - från firmware V1.08.400

Standarder/Godkännanden

  • UL 61010

Strömförsörjning

  • DC 24 V (18-30 V DC)

Skyddsklass

  • IP20

Temperaturområde

  • -40 till +75 °C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.