Webshop

4 digitala ingångar (DI) / 8 IO-Link, hybrid, M8 - Multiprotokoll

Multiprotokoll - I/O-nod med M8-portar. Skyddsklass IP65, IP67, IP69K. Anslutning kom.protokoll: M12 HYBRID Y-kod (8-polig) x 2. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionMaximalt skydd mot vibrationerRobustStörningssignaler

CULUSPROFINETEtherNetIP

Art nr BenämningPortarIngångarIO-LinkValbara in-/utgångarPoweranslutningBussanslutningEnhet

Pris

83408230
0980 ESL 199-33284812/8M12 Y-KODM12 Y-KOD
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Kommunikationsprotokoll

  • PROFINET
    - Anslutning: M12 HYBRID Y-kod (8-polig) x 2
    - Specifikation: V2.3X
    - Conformance Class: C
    - Performance Class: RT (Supports IRT)
    - Netload Class: III
    - Överföringshastighet: Fast Ethernet (10/100 Mbit/s), Full Duplex
    - Överföringsmetod: 100 BASE-TX, med auto negotiation och auto crossing
    - Cycle time/Update rate: Min. 1 ms
    - Addressering: DCP
    - Fast Start Up (FSU): Stöds, ≤ 2000 ms
    - Media Redundancy Protocol (MRP): Stöds, MRP-klient
    - Topology detection: LLDP, SNMP V1
    - Enhetsutbyte: Stöds, via LLDP
    - Tillåtna nätverksprotokoll: ARP, HTTP, Ping, SNMP V1, TCP/IP
  • Ethernet/IP
    - Anslutning: M12 HYBRID Y-kod (8-polig) x 2
    - Specifikation: CIP V3.11, EIP Adaption of CIP V1.12
    - Överföringshastighet: Fast Ethernet (10/100 Mbit/s), Full Duplex
    - Överföringsmetod: 100 BASE-TX, med auto negotiation och auto crossing
    - Cycle time/Update rate: Min. 1 ms
    - Addressering: BootP, DHCP, Roterbara switchar
    - Addresseringsområde: 0 till 255 decimal
    - Anslutning: Input only, Listen only
    - CIP Msg Connection Limit: 6
    - CIP I/O Connection Limit: 3
    - Device Level Ring (DLR): Stöds, beacon based
    - Quick Connect (CQ): Stöds
    - Enhetsutbyte: Stöds ≤ 500 ms
    - Tillåtna nätverksprotokoll: ACD, ARP, BootP, DHCP, HTTP, IGMP, Ping, TCP/IP

Kommunikationsportar

  • Ingång (DI)
    - Antal ingångar: Max 12, 4 x (Pin 2 fast) + 8 x (Pin 4 valbar)
    - Anslutning: M8 B-kod (5-polig)
    - Antal portar: 8, X1 till X8
    - Channel type: Typ 1 enligt IEC 61131-2
    - Märkspänning: 24 V DC via US (modulens strömförsörjning)
    - Märkström: 3 mA
    - Märkström sensor: Max 500 mA per port (via L+/L-)
    - Sensor typ: PNP
    - Spänningsintervall "0" signal: -0,3 V DC till +5 V DC
    - Spänningsintervall "1" signal: 15 V DC till 30 V DC
    - Skyddskrets: Elektronisk: Överslags- och kortslutningsskydd
    - Statusindikator: LED, vit eller gul per kanal
    - Diagnostikindikering: Röd per port
  • Utgång (DO)
    - Antal utgångar: Max 8 (Pin 4 valbar)
    - Anslutning: M8 B-kod (5-polig)
    - Antal portar: 8, X1 till X8
    - Channel type: P-switching
    - Märkspänning: 24 V DC via Uaux (Aktor strömförsörjning)
    - Märkström per kanal: Max 500 mA (Pin 4)
    - Märkström modul: Max 9 A
    - Galvaniskt isolerad: Nej
    - Överslagshantering: Auto off and on switching/Manual
    - Skyddskrets: Elektronisk: Överslags- och kortslutningsskydd
    - Status indikering: LED, vit eller gul per kanal
    - Diagnostikindikering: Röd per port
  • IO-Link
    - Antal ingångar: Max 8
    - Anslutning: M8 B-kod (5-polig)
    - Antal portar IO-Link class A: 4, X1 till X4
    - Antal portar IO-Link class B: 4, X5 till X8
    - IO-Link Specifikation: V1.1.2
    - Parameterlagring: Stöds
    - Supported COM Modes: 4.8 kBaud (COM 1), 38.4 kBaud (COM 2), 230.4 kBaud (COM 3)
    - Märkspänning: 24 V DC (modulens strömförsörjning)
    - Märkström C/Q (Pin 4): Max 500 mA
    - Märkström L+/L- (Pin 1 och 3): Max 500 mA
    - Märkström Uaux (Pin 2 Port B): Max 4 A per modul
    - Statusindikator: LED, grön per kanal
    - Diagnostikindikering: Röd per port

Mått (L x B x H)

  • 204 x 43,1 x 30 mm

Anslutning

  • M12 HYBRID Y-kod (8-polig) x 2

Märkspänning

  • 24 V DC (SELV/PELV)

Märkström

  • Max 6 A (M12 Y-kod)

Brandspridningsklass

  • UL 94 (IEC 61010)

Vikt

  • 448 g

Material

  • Zinkgjutgods

Skyddsklass

  • IP65/IP67/IP69K

Material kontakt

  • Y-kod: Förtent koppar, guldpläterade

Spänningsintervall

  • 18-30 V DC

Material O-ring

  • FKM

Material insats

  • Polyamid (PA)

LED-indikering

  • Statusindikering: Grön
    Diagnostikindikering: Röd

MTTF (Mean Time To Failure)

  • 633 år enligt Telcordia SR-332 (2011) 20°C

Strömförbrukning

  • 160 mA (vid 24 V DC)

Temperaturområde

  • -20°C till +70°C (-25°C till +85°C i förpackning)

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.