- LAPP Sweden
- Produkter
- Webshop
- Industriell kommunikation
- Kablar och anslutningskablage för Industriell Ethernet/PROFINET Cat.6/6a
- Patchkablar för flexibel installation
Patchkablar för flexibel installation
Bästsäljare i kategorin
ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 WH
ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 WH
24441417
Halogenfri, UL-godkänd Cat.6a-patchkabel för supersnabbt 10-gigabitsethernet. Finns tillgänglig i olika färger och längder.
ETHERLINE FD P CAT.6 4X2XAWG26
ETHERLINE FD P CAT.6 4X2XAWG26
2170488
Industriell Ethernetkabel Cat.6 för högflexibel högflexibel användning; yttermantel av PUR (UL-godkännande), 4xAWG26/19
ETHERLINE PN Cat. 6A Y FD FC
ETHERLINE PN Cat. 6A Y FD FC
2170591
Industrial Ethernet cable Cat.6A for highflexible use in drag chain, 4 pairs, PVC or PUR outer sheath with UL-approval, 4x2xAWG24/7
ED-IE-AX-RJ45F-6A-B-FC
ED-IE-AX-RJ45F-6A-B-FC
21700612
Den kompletta RJ45-modulen är enligt IEC 60603-7-51 lämplig för 10 GB Industrial Ethernet. Tillverkad i zinkgjutgods.
ETHERLINE PN Cat.6A FRNC FLEX 4x2x23/7
ETHERLINE PN Cat.6A FRNC FLEX 4x2x23/7
2170931
Industriell Ethernet-kabel kat.6A för flexibel användning, 4 par, PVC- eller FRNC-yttermantel med UL-godkännande, 4x2xAWG23/7
IE-6A-M12X-S-20-P-4-24-T-OE
IE-6A-M12X-S-20-P-4-24-T-OE
2172276
Industrial Ethernet Profinet Type C, Patchcord M12/M12, X-kodad, rak eller vinklad; PUR, UL-godkännande; Cat.6A 4-par
ETHERLINE Cat. 6A H
ETHERLINE Cat. 6A H
2170466
Industrial Ethernet-ledning Cat.6A för fast dragning, yttermantel: PVC, halogenfritt utförande eller PUR; konstruktion 4x2xAWG22/1
ETHERLINE FD P CAT.6A 4X2X24/7AWG
ETHERLINE FD P CAT.6A 4X2X24/7AWG
2170484
Industrial Ethernet cable Cat.6A for highflexible use in drag chain, 4 pairs, PVC or PUR outer sheath with UL-approval, 4x2xAWG24/7
ETHERLINE Cat. 6A Y FD FC
ETHERLINE Cat. 6A Y FD FC
2170593
Högflexibel 26 AWG-Ethernet-kabel med snabbkoppling, för ständiga rörelser i släpkedjor, för korta överföringsavstånd.