ETHERLINE PN Cat. 6A P FD FC ETHERLINE PN Cat. 6A P FD FC 2170590 Industrial Ethernet cable Cat.6A for highflexible use in drag chain, 4 pairs, PVC or PUR outer sheath with UL-approval, 4x2xAWG24/7
ETHERLINE FD P CAT.6 4X2XAWG26 ETHERLINE FD P CAT.6 4X2XAWG26 2170488 Industriell Ethernetkabel Cat.6 för högflexibel högflexibel användning; yttermantel av PUR (UL-godkännande), 4xAWG26/19
ETHERLINE FD P CAT.6A 4X2X24/7AWG ETHERLINE FD P CAT.6A 4X2X24/7AWG 2170484 Industrial Ethernet cable Cat.6A for highflexible use in drag chain, 4 pairs, PVC or PUR outer sheath with UL-approval, 4x2xAWG24/7
ETHERLINE Cat. 6A Y FD FC ETHERLINE Cat. 6A Y FD FC 2170593 Högflexibel 26 AWG-Ethernet-kabel med snabbkoppling, för ständiga rörelser i släpkedjor, för korta överföringsavstånd.
IE-6A-RJ45-1,5-P-4-26-7-RJ45 IE-6A-RJ45-1,5-P-4-26-7-RJ45 2172398 ETHERLINE® Cat.6A flexibel patchkabel
ETHERLINE PN Cat.6A FRNC FLEX 4x2x23/7 ETHERLINE PN Cat.6A FRNC FLEX 4x2x23/7 2170931 Industriell Ethernet-kabel kat.6A för flexibel användning, 4 par, PVC- eller FRNC-yttermantel med UL-godkännande, 4x2xAWG23/7
ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 WH ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 WH 24441417 Halogenfri, UL-godkänd Cat.6a-patchkabel för supersnabbt 10-gigabitsethernet. Finns tillgänglig i olika färger och längder.
IE-6A-M12X-S-20-P-4-24-T-OE IE-6A-M12X-S-20-P-4-24-T-OE 2172276 Industrial Ethernet Profinet Type C, Patchcord M12/M12, X-kodad, rak eller vinklad; PUR, UL-godkännande; Cat.6A 4-par
ED-IE-AX-RJ45F-6A-A-FC ED-IE-AX-RJ45F-6A-A-FC 21700611 Den kompletta RJ45-modulen är enligt IEC 60603-7-51 lämplig för 10 GB Industrial Ethernet. Tillverkad i zinkgjutgods.
ETHERLINE Cat. 6A H ETHERLINE Cat. 6A H 2170466 Industrial Ethernet-ledning Cat.6A för fast dragning, yttermantel: PVC, halogenfritt utförande eller PUR; konstruktion 4x2xAWG22/1