ETHERLINE® EC FD Cat.5e
Högflexibel applikation
Den skärmade kabeln är lämplig för högflexibel användning i krävande industrimiljöer. Den kan även användas för intern anslutning av enheter i apparatskåp.
- För EtherCAT-applikationer
- För högflexibla industriella applikationer
- Cat.5e-Prestanda
Art nr | Benämning | Antal par och AWG per ledare | Max. ledardiameter i mm | Yttre diameter mm | Kopparindex (kg/km) | Vikt (kg/km) | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2170433
|
ETHERLINE® P EC FD Cat.5e | 1 x 4 x AWG26/19 | 1 | 4.8 | 20 | 36 |
Fördelar
- För industriell Ethernet i tuffa industrimiljöer
- Kan användas i torra och fuktiga miljöer
- Utrymmesbesparande
Användningsområden
- Lämplig för EtherCAT och EtherNet/IP-applikationer
- För mycket flexibel användning (släpkedjor, frekvent rörliga maskindelar)
- Många applikationer inom industriellt Ethernet, t.ex. EtherCat, dvs. fast installation, flexibel eller högflexibel användning
- För intern ledningsdragning av elektrisk och elektronisk utrustning i manöverskåp
- Endast för patchkabelapplikationer (maximalt 60 m)
Produktegenskaper
- Uppfyller kraven i kategori 5e och i klass D
- Högkvalitativ, dubbel skärmning som säkerställer en hög överföringssäkerhet i elektromagnetiskt belastade områden
Standarder/Godkännanden
- Godkännande: UL/CSA-typ CMX enligt UL 444 och CSA C22.2 nr. 214-02
- Brandspridningsklassad enligt UL VW1/CSA FT1
- Halogenfri enligt VDE 0472-815
Design
- Ledare av flertrådig blank koppartråd, 26 AWG (19 x 0.10), (0.14 mm²)
- Ledarisolering: PE
- Färgkod på ledare: orange/vit-orange, grön/vit-grön
- Stjärnfyra
- SF/UTP: Gemensam skärm av kopparfläta och aluminiumlaminerad folie, oskärmade par
- Yttermantel: PUR-blandning, halogenfri
- Färg: grön (baserad på RAL 6018)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel
-
Högsta spänning (peak)
- max 100 V (ej för starkström)
-
Minsta böjningsradie
- Fast: 4 x kabeldiametern
- Rörlig: 16 x yttre diameter
-
Impedans
- Nominellt 100 Ω enligt IEC 61156-5
-
Temperaturområde
- Fast: -40°C till +80°C
- Flexibel: -30°C till +50°C
-
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Detaljerade datablad kan erhållas vid förfrågan. Ange den önskade kabelns typ/mått.
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.