M12 kabelkontakt: Rak hona - D-kod
Upp till 60 V & 4 A, utrymmesoptimerad konstruktion. Lämplig för industriautomation och robotapplikationer. 4-polig, D-kodad anslutning.
Fördelar
- Optimalt ström- & spännings-/storleksförhållande
- Utrymmesoptimerad konstruktion
Användningsområden
- Industriautomation
- Robotapplikationer
- Maskin- och anläggningsteknik
- Tåg och andra rälsbundna fordon
Produktegenskaper
- Enligt IEC 61076-2-101
- *) IEC 61373, DIN EN 5467, DIN EN 45545-2, DIN 5510 baserad på en 5015
- EMC-godkänd
- Snabbkoppling via fjäderklämteknologi
Märkspänning
- Max 60 V
-
Märkström
- Max 4 A
-
Skyddsklass
- IP65/IP67
-
Kodning
- D-kod
Material kontaktkåpa
- Förnicklad mässing
Material insats
- PBT
Material låsmutter
- Förnicklad mässing
Kontaktresistans
- ≤5mΩ
Isolationsmotstånd
- ˃10⁹Ω
-
Temperaturområde
- -40°C till +90°C
-
- * Godkänd för tågapplikationer