ED-IE-AXS-6A-B-20-FC ED-IE-AXS-6A-B-20-FC 21700653 RJ45 Industrial Ethernet kontakt, rak och vinklat utförande, IP20, avsedd för upp till 10 Gbit/s, ledarinsats med PROFINET- eller TIA-färgkodning
ETHERLINE FD P Cat.5e 2x2x26/19AWG ETHERLINE FD P Cat.5e 2x2x26/19AWG 2170289 Industriell Ethernetkabel Cat.5e för högflexibel användning; yttermantel av PUR (AWM-godkännande), design 2 eller 4 x2xAWG26/19
ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 GN ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 GN 24441351 Halogenfri, UL-godkänd Cat.6a-patchkabel för supersnabbt 10-gigabitsethernet. Finns tillgänglig i olika färger och längder.
ETHERLINE H FLEX CAT.5e 4X2XAWG26/7 ETHERLINE H FLEX CAT.5e 4X2XAWG26/7 2170299 Industrial Ethernet cable Cat.5e for flexible use; halogenfree or PUR (AWM-approval) outer sheath material, design 2 or 4 x2xAWG26/7
ETHERLINE PN Cat. 6A P FD FC ETHERLINE PN Cat. 6A P FD FC 2170590 Industrial Ethernet cable Cat.6A for highflexible use in drag chain, 4 pairs, PVC or PUR outer sheath with UL-approval, 4x2xAWG24/7
RJ45 PC Cat.6 S/FTP H GY 1m RJ45 PC Cat.6 S/FTP H GY 1m 2710310605 Halogenfri patchkabel med utmärkt pris-/prestandaförhållande. Finns tillgänglig i många färger och längder.
EPIC DATA HS RJ45 F 10G B EPIC DATA HS RJ45 F 10G B 21700614 DIN-skeneadaptern är lämplig för användning inom industrin. Den säkerställer en integrerad dragavlastning för kablar med en yttre diameter på 9 mm.
ETHERLINE Cat.7 FLEX 4x2x26/7 ETHERLINE Cat.7 FLEX 4x2x26/7 2170934 Industrial Ethernet ledning Cat.7 för flexibel användning; 4-parig; yttermantel i PUR med UL-godkännande; konstruktion 4x2xAWG26/7
ETHERLINE ROBOT PN FC CAT.5e 1x4x22AWG ETHERLINE ROBOT PN FC CAT.5e 1x4x22AWG 2170941 Kabel för industriell Ethernet Cat.5e för högflexibla robotapplikationer enligt PROFINET Typ R
RJ45 PC Cat.6A S/FTP H GN 3m RJ45 PC Cat.6A S/FTP H GN 3m 2710321209 Halogenfri patchkabel för supersnabbt 10-gigabitsethernet med utmärkt pris-/prestandaförhållande. Finns tillgänglig i olika färger och längder.