M12 Power kabelkontakt: Rak hona - L-kod

Upp till 63 V & 16 A, utrymmesoptimerad konstruktion. Lämplig för industriautomation och robotapplikationer. Se teknisk data, beställ direkt.

Vattentät Robust Släpkedja Utrymmeskrav Monteringstid Maskin- och anläggningkonstruktion Kompletterande automationskomponenter från Lapp

UL

Art nr Benämning Poltal Ledararea (mm²) Max YD Märkspänning (V) Märkström (A) Enhet Pris
Kabeldon med krimpanslutning
83409753
RKCCS 5L/11 0,75 5 0,25 - 0,75 3,0 - 11,0 60 16
83409754
RKCCS 5L/11 1,5 5 0,75 - 1,5 3,0 - 11,0 60 16
83409755
RKCCS 5L/11 2,5 5 1,5 - 2,5 3,0 - 11,0 60 16
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kraftfull: Upp till 63 V & 16 A
  • Optimalt ström- & spännings-/storleksförhållande
  • Utrymmesoptimerad konstruktion
  • Färgkodade insatser för enkelt montage

Användningsområden

  • Industriautomation
  • Robotapplikationer
  • Industri 4.0
  • Maskin- och anläggningsteknik

Produktegenskaper

  • Enligt DIN EN 61076-2-111
  • EMC-godkänd
  • Krimpanslutning

Märkspänning

  • Max 50 V AC / 60 V DC

Märkström

  • Max 16 A

Skyddsklass

  • IP65/IP67/IP69K

Kodning

  • L-kod

Material kontaktkåpa

  • CuZn, nickelpläterad

Material insats

  • PBT-GF

Material låsmutter

  • CuNi

Kontaktresistans

  • ≤10 mOhm

Isolationsmotstånd

  • >109 Ohm

Temperaturområde

  • -40°C till +125°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.