4 digitala ingångar (DI) / 8 IO-Link, hybrid, M8 - PROFINET

PROFINET - I/O-nod med M8-portar. Skyddsklass IP65, IP67, IP69K. Anslutning kom.protokoll: M12 HYBRID Y-kod (8-polig) x 2. Se tekniska data, beställ direkt!

Störningssignaler Robust Maximalt skydd mot vibrationer Maskin- och anläggningkonstruktion Kompletterande automationskomponenter från Lapp

CULUS PROFINET

Art nr Benämning Portar Ingångar IO-Link Valbara in-/utgångar Poweranslutning Bussanslutning Enhet Pris
83408200
0980 ESL 109-332 8 4 8 12/8 M12 Y-KOD M12 Y-KOD
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Kommunikationsprotokoll

  • PROFINET- Anslutning: M12 HYBRID Y-kod (8-polig) x 2- Specifikation: V2.3X- Conformance Class: C- Performance Class: RT (Supports IRT)- Netload Class: III- Överföringshastighet: Fast Ethernet (10/100 Mbit/s), Full Duplex- Överföringsmetod: 100 BASE-TX, med auto negotiation och auto crossing- Cycle time/Update rate: Min. 1 ms- Addressering: DCP- Fast Start Up (FSU): Stöds, ≤ 2000 ms- Media Redundancy Protocol (MRP): Stöds, MRP-klient- Topology detection: LLDP, SNMP V1- Enhetsutbyte: Stöds, via LLDP- Tillåtna nätverksprotokoll: ARP, HTTP, Ping, SNMP V1, TCP/IP

Kommunikationsportar

  • Ingång (DI)
    - Antal ingångar: Max 12, 4 x (Pin 2 fast) + 8 x (Pin 4 valbar)
    - Anslutning: M8 B-kod (5-polig)
    - Antal portar: 8, X1 till X8
    - Channel type: Typ 1 enligt IEC 61131-2
    - Märkspänning: 24 V DC via US (modulens strömförsörjning)
    - Märkström: 3 mA
    - Märkström sensor: Max 500 mA per port (via L+/L-)
    - Sensor typ: PNP
    - Spänningsintervall "0" signal: -0,3 V DC till +5 V DC
    - Spänningsintervall "1" signal: 15 V DC till 30 V DC
    - Skyddskrets: Elektronisk: Överslags- och kortslutningsskydd
    - Statusindikator: LED, vit eller gul per kanal
    - Diagnostikindikering: Röd per port
  • Utgång (DO)
    - Antal utgångar: Max 8 (Pin 4 valbar)
    - Anslutning: M8 B-kod (5-polig)
    - Antal portar: 8, X1 till X8
    - Channel type: P-switching
    - Märkspänning: 24 V DC via Uaux (Aktor strömförsörjning)
    - Märkström per kanal: Max 500 mA (Pin 4)
    - Märkström modul: Max 9 A
    - Galvaniskt isolerad: Nej
    - Överslagshantering: Auto off and on switching/Manual
    - Skyddskrets: Elektronisk: Överslags- och kortslutningsskydd
    - Statusindikering: LED, vit eller gul per kanal
    - Diagnostikindikering: Röd per port
  • IO-Link
    - Antal ingångar: Max 8
    - Anslutning: M8 B-kod (5-polig)
    - Antal portar IO-Link class A: 4, X1 till X4
    - Antal portar IO-Link class B: 4, X5 till X8
    - IO-Link Specifikation: V1.1.2
    - Parameterlagring: Stöds
    - Supported COM Modes: 4.8 kBaud (COM 1), 38.4 kBaud (COM 2), 230.4 kBaud (COM 3)
    - Märkspänning: 24 V DC (modulens strömförsörjning)
    - Märkström C/Q (Pin 4): Max 500 mA
    - Märkström L+/L- (Pin 1 och 3): Max 500 mA
    - Märkström Uaux (Pin 2 Port B): Max 4 A per modul
    - Statusindikator: LED, grön per kanal
    - Diagnostikindikering: Röd per port

Mått (L x B x H)

  • 204 x 43,1 x 30 mm

Anslutning

  • M12 HYBRID Y-kod (8-polig) x 2

Märkspänning

  • 24 V DC (SELV/PELV)

Märkström

  • Max 6 A (M12 Y-kod)

Brandspridningsklass

  • UL 94 (IEC 61010)

Miljöklass

  • 3 enligt EN 60664-1, VDE 0110-1

Vikt

  • 448 g

Material

  • Zinkgjutgods

Skyddsklass

  • IP65, IP67, IP69K

Material kontakt

  • Y-kod: Förtent koppar, guldpläterade

Spänningsintervall

  • 18-30 V DC

Packning

Material insats

  • Polyamid (PA)

LED-indikering

  • Statusindikering: Grön
    Diagnostikindikering: Röd

MTTF (Mean Time To Failure)

  • 687 år enligt Telcordia SR-332 (2011) 20°C

Strömförbrukning

  • 180 mA (vid 24 V DC)

Temperaturområde

  • -20 till +70°C (-25 till +85°C i förpackning)