Webshop

16 digitala utgångar (DO) - PROFINET

PROFINET - I/O-nod med M12-portar. Skyddsklass IP65, IP67, IP69K. Anslutning kom.protokoll: M12 LAN, D-kod (4-polig) x 2. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionMaximalt skydd mot vibrationerRobustStörningssignaler

CULUSPROFINET

Art nr BenämningPortarUtgångarPoweranslutningBussanslutningEnhet

Pris

83408206
0980 ESL 302-121816M12 L-KODM12 D-KOD
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Kommunikationsprotokoll

  • PROFINET- Anslutning: M12 LAN, D-kod (4-polig) x 2- Specifikation: V2.3X- Conformance Class: C- Performance Class: RT (Supports IRT)- Netload Class: III- Överföringshastighet: Fast Ethernet (10/100 Mbit/s), Full Duplex- Överföringsmetod: 100 BASE-TX, med auto negotiation och auto crossing- Cycle time/Update rate: min. 1ms- Addressering: DCP- Fast Start Up (FSU): Stöds, ≤ 1000 ms- Media Redundancy Protocol (MRP): Stöds, MRP klient- Topology detection: LLDP, SNMP V1- Enhetsutbyte: Stöds, via LLDP- Tillåtna nätverksprotokoll: ARP, HTTP, Ping, SNMP V1, TCP/IP.

Kommunikationsportar

  • Utgång (DO)- Antal utgångar: Max 16 fasta- Anslutning: M12 A-kod (5-polig)- Antal portar: 8, X1 till X8- Channel type: P-switching- Märkspänning: 24 V DC via Uaux (Aktor strömförsörjning)- Märkström per kanal: Max 2 A- Märkström modul: Max 9 A- Galvaniskt isolerad: Ja- Överslagshantering: Manuellt- Skyddskrets: Elektronisk: Överslags- och kortslutningsskydd- Statusindikering: LED, vit eller gul per kanal- Diagnostikindikering: Röd per port

Mått (L x B x H)

  • 200 x 59,6 x 30,7 mm

Anslutning

  • M12 L-kod (5-polig) x 2

Märkspänning

  • 24 V DC (SELV/PELV)

Märkström

  • Max 16 A (M12 L-kod)

Brandspridningsklass

  • UL 94 (IEC 61010)

Vikt

  • 500 g

Material

  • Zinkgjutgods

Skyddsklass

  • IP65/IP67/IP69K

Material kontakt

  • D-kod: Förtent koppar, guldpläterade
  • L-kod: Förnicklad koppar, guldpläterade

Spänningsintervall

  • 18-30 V DC

Material O-ring

  • FKM

Material insats

  • Polyamid (PA)

LED-indikering

  • Statusindikering: Grön
    Diagnostikindikering: Röd

MTTF (Mean Time To Failure)

  • 790 år enligt Telcordia SR-332 (2011) 20°C

Strömförbrukning

  • 160 mA (vid 24 V DC)

Temperaturområde

  • -20°C till +70°C (-25°C till +85°C i förpackning)