M12 rak hane till M12 rak hane - Y-kod

Anslutningskabel för Industriell Ethernet. Rak M12 hane till rak M12 hane med 360° skärm ansluten till låsmutter. 8-polig, Y-kodad anslutning. (Fast Ethernet, 100 Mbit/S, Cat 5)

Vattentät Störningssignaler Robust Utrymmeskrav Maskin- och anläggningkonstruktion Kompletterande automationskomponenter från Lapp

C_UL

Art nr Benämning Längd (m) Kabeltyp Ledare Ytterdiameter (mm) Märkspänning (V) Märkström (A) Enhet Pris
M12 hane till M12 hane, 8-poligt utförande
83408340 RSTS 8Y-RSTS 8Y-922/0,3 M 0,3 PUR 4xAWG 26/19 + 4x0,75 8 60 0,5/6
83408341 RSTS 8Y-RSTS 8Y-922/0,6 M 0,6 PUR 4xAWG 26/19 + 4x0,75 8 60 0,5/6
83408342 RSTS 8Y-RSTS 8Y-922/1 M 1 PUR 4xAWG 26/19 + 4x0,75 8 60 0,5/6
83408343 RSTS 8Y-RSTS 8Y-922/2 M 2 PUR 4xAWG 26/19 + 4x0,75 8 60 0,5/6
83408344 RSTS 8Y-RSTS 8Y-922/3 M 3 PUR 4xAWG 26/19 + 4x0,75 8 60 0,5/6
83408345 RSTS 8Y-RSTS 8Y-922/5 M 5 PUR 4xAWG 26/19 + 4x0,75 8 60 0,5/6
83408346 RSTS 8Y-RSTS 8Y-922/10 M 10 PUR 4xAWG 26/19 + 4x0,75 8 60 0,5/6
83408347 RSTS 8Y-RSTS 8Y-922/15 M 15 PUR 4xAWG 26/19 + 4x0,75 8 60 0,5/6
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • 360° skärmning kopplad till låsmutter
  • Upp till 2 x 6A
  • Upp till 100 Mbit/s

Användningsområden

  • Industriautomation
  • Industriell Ethernet-kommunikation

Produktegenskaper

  • Flexibel hybridkabel lämplig för temporära böjningar
  • Enligt DIN EN 61076-2-113

Design/Utförande

  • Kabeltyp PUR: Oljebeständig, halogenfri PUR (svart), AWM 20233(300V/80°C)

Märkspänning

  • Max 50 V AC/60 V DC

Märkström

  • Data: 0,5 A
  • Kraft: 6 A

Skyddsklass

  • IP65, IP67, IP69K

Kodning

  • Y-kod

Material kontaktkåpa

  • TPU

Material insats

  • PBT

Material låsmutter

  • Förnicklad mässing

Kontaktresistans

  • ≤5mΩ

Isolationsmotstånd

  • ˃10⁹Ω

Temperaturområde

  • Kabel: -40 till +90°C