M12 rak hane D-kod till M12 rak hane Y-kod

Anslutningskabel för Industriell Ethernet. Rak M12 hane D-kodad till rak M12 hane Y-kodad med 360° skärm ansluten till låsmutter. 8-polig, Y-kodad anslutning. (Fast Ethernet, 100 Mbit/S, Cat 5)

Kompletterande automatiseringskomponenter från Lapp Maskin- och anläggningkonstruktion Utrymmeskrav Robust Störningssignaler Vattentät

C_UL

Art nr Benämning Längd (m) Kabeltyp Ledare Yttre diameter (mm) Märkspänning (V) Märkström (A) Enhet Pris
M12 hane D-kod till M12 hane Y-kod, 8-poligt utförande
83408380 RSTS 4D-RSTS 8Y-484/0,3 M 0,3 PUR 2x2xAWG26/7 6 60 0,5
83408381 RSTS 4D-RSTS 8Y-484/0,6 M 0,6 PUR 2x2xAWG26/7 6 60 0,5
83408382 RSTS 4D-RSTS 8Y-484/1 M 1 PUR 2x2xAWG26/7 6 60 0,5
83408383 RSTS 4D-RSTS 8Y-484/2 M 2 PUR 2x2xAWG26/7 6 60 0,5
83408384 RSTS 4D-RSTS 8Y-484/3 M 3 PUR 2x2xAWG26/7 6 60 0,5
83408385 RSTS 4D-RSTS 8Y-484/5 M 5 PUR 2x2xAWG26/7 6 60 0,5
83408386 RSTS 4D-RSTS 8Y-484/10 M 10 PUR 2x2xAWG26/7 6 60 0,5
83408387 RSTS 4D-RSTS 8Y-484/15 M 15 PUR 2x2xAWG26/7 6 60 0,5
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • 360° skärmning kopplad till låsmutter
  • Upp till 100 Mbit/s

Användningsområden

  • Industriautomation
  • Industriell Ethernet-kommunikation

Produktegenskaper

  • Flexibel hybridkabel lämplig för temporära böjningar
  • Enligt DIN EN 61076-2-113

Design/Utförande

  • Kabeltyp PUR: Oljebeständig, halogenfri PUR (svart), AWM 20549(300V/80°C)

Märkspänning

  • Max 50 V AC/60 V DC

Märkström

  • Data: 0,5 A

Skyddsklass

  • IP65, IP67, IP69K

Kodning

  • D-/Y-kod

Material kontaktkåpa

  • TPU

Material insats

  • PBT

Material låsmutter

  • Förnicklad mässing

Kontaktresistans

  • ≤5mΩ

Isolationsmotstånd

  • ˃10⁹Ω

Temperaturområde

  • Kabel: -25 till +80°C