M12 Power rak hane till M12 rak hona - L-kod

Upp till 63 V & 16 A, utrymmesoptimerad konstruktion. Lämplig för industriautomation och robotapplikationer. Se teknisk data, beställ direkt.

Vattentät Robust Släpkedja Utrymmeskrav Monteringstid Maskin- och anläggningkonstruktion Kompletterande automationskomponenter från Lapp

UL

Art nr Benämning Längd (m) Kabeltyp Ledare Ytterdiameter (mm) Märkspänning (V) Märkström (A) Enhet Pris
M12 hane till M12 hona 5-poligt utförande
83406939
RST 5L-RKT 5L-949/0,3 M 0,3 PUR 5 G 1,5 8 60 16
83406940
RST 5L-RKT 5L-949/0,6 M 0,6 PUR 5 G 1,5 8 60 16
83406941
RST 5L-RKT 5L-949/1 M 1 PUR 5 G 1,5 8 60 16
83406942
RST 5L-RKT 5L-949/2 M 2 PUR 5 G 1,5 8 60 16
83406943
RST 5L-RKT 5L-949/5 M 5 PUR 5 G 1,5 8 60 16
83406944
RST 5L-RKT 5L-949/10 M 10 PUR 5 G 1,5 8 60 16
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kraftfull: Upp till 63 V & 16 A
  • Optimalt ström- & spännings-/storleksförhållande
  • Utrymmesoptimerad konstruktion
  • Färgkodade insatser för enkelt montage

Användningsområden

  • Industriautomation
  • Robotapplikationer
  • Industri 4.0
  • Maskin- och anläggningsteknik

Produktegenskaper

  • PUR-kabel lämplig för släpkedja
  • Enligt DIN EN 61076-2-111

Design/Utförande

  • Kabeltyp PUR: Li9Y11Y-JZ - Oljebeständig, halogenfri PUR (grå)AWM 20939 (80°C / 600 V)

Märkspänning

  • Max 50 V AC / 60 V DC

Märkström

  • Max 16 A

Minsta böjningsradie

  • Flexibel: 7,5 x kabeldiametern
  • Fast: 4 x kabeldiametern

Skyddsklass

  • IP65/IP67

Kodning

  • L-kod

Material kontaktkåpa

  • TPE

Material insats

  • PBT-GF

Material låsmutter

  • Förnicklad mässing

Kontaktresistans

  • ≤10 mOhm

Isolationsmotstånd

  • >109 Ohm

Temperaturområde

  • Kabel: -25°C till +80°C
  • Kontakt: -40°C till +125°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.