M12 vinklad hane till öppen ände, skärmad - D-kod

Anslutningskabel för Industriell Ethernet. Vinklad M12 hane med 360° skärm ansluten till låsmutter. 4-polig, D-kodad anslutning. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automatiseringskomponenter från Lapp Maskin- och anläggningkonstruktion Utrymmeskrav Släpkedja Robust Störningssignaler Vattentät

C_UL

Art nr Benämning Längd (m) Kabeltyp Ledare Yttre diameter (mm) Märkspänning (V) Märkström (A) Enhet Pris
M12 hane 4-poligt utförande
83409587 0985 342 130/0,3 M 0,3 PUR 4 x 0,38 6,2 60 4
83409588 0985 342 130/0,6 M 0,6 PUR 4 x 0,38 6,2 60 4
83409589 0985 342 130/1 M 1 PUR 4 x 0,38 6,2 60 4
83409590 0985 342 130/3 M 3 PUR 4 x 0,38 6,2 60 4
83409591 0985 342 130/5 M 5 PUR 4 x 0,38 6,2 60 4
83409592 0985 342 130/10 M 10 PUR 4 x 0,38 6,2 60 4
83409593 0985 342 130/15 M 15 PUR 4 x 0,38 6,2 60 4
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • 360° skärmning kopplad till låsmutter

Användningsområden

  • Industriautomation
  • Industriell Ethernet-kommunikation

Produktegenskaper

  • PUR-kabel lämplig för släpkedja
  • Enligt DIN EN 61076-2-101

Design/Utförande

  • Kabeltyp PUR: Li9Y11Y-JZ - Oljebeständig, halogenfri PUR (grön), AWM 20939(600V/80°C)

Märkspänning

  • Max 50 V AC/60 V DC

Märkström

  • Max 4 A

Skyddsklass

  • IP 67, IP 68, IP69K

Skyddsklass

  • IP 67, IP 68, IP69K

Kodning

  • D-kod

Material kontaktkåpa

  • TPU

Material insats

  • PBT

Material låsmutter

  • Förnicklad mässing

Kontaktresistans

  • ≤5mΩ

Isolationsmotstånd

  • ˃10⁹Ω

Temperaturområde

  • Kabel: -25 till +80°C